Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte | Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 4 | 6

  • Anzahl der bestückten Positionen  2 | 4 | 6

  • stapelbar  Nein

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel

  • Montageausrichtung  Horizontal | Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz | Weiß

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.7 | 4.3 | 4.8

  • Kontakttyp  Buchse

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .75 mm [ .029 in ]

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss | Rasthaken

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7

  • Steckverbinderlänge (in) .3 | .4 | .5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  3.01 mm [ .119 in ]

  • Steckverbinderhöhe  3.01 mm [ .119 in ]

  • Steckverbinderbreite  11.1 mm [ .437 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -50 – 125 | -40 – 125 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257 | -58 – 257 | -40 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  850

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Trommel

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle | Trommel

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.