Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12 | 26 | 50 | 68 | 80

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 10

  • Betriebsspannung (VDC) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .91 | .98 | 1.23

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Integriert in die Steckfläche

  • Steckverriegelungstyp  Rasthaken

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 12.69 | 21.58 | 38.88 | 50.31 | 57.93

  • Steckverbinderlänge (in) .499 | .849 | 1.53 | 1.98 | 2.28

  • Reihenabstand  1.27 mm [ .05 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Nein

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  IEC

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten