Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Primäre Produktfarbe :
Grau
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp :
Stift
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
Zinn-Blei
-
Kontaktgrundmaterial :
Messing
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold (Au)
-
Kontakt-Layout :
Verbindungsmuffe
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
Nickel
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Ohne
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Leiterplatten-Halterungstyp :
Befestigungsclip
-
Gegensteckführungstyp :
Polarisierung
-
Steckverriegelung :
Ohne
-
Leiterplattenhalterung :
Mit
-
Panelmontagevorrichtung :
Ohne
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
CSA LR7189 | UL E28476
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Box | Karton & Einsatz
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.