Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Stehwellenverhältnis (max.) :
< 1.6
-
Antennenbedienung :
Passiv
-
Impedanz (Ω):
50
Signalmerkmale
-
Antennengewinn (max.) (dB):
4.9
-
Frequenzband (MHz):
2400 – 2500
Sonstige Eigenschaften
-
Antennengewicht :
23,4 g [ 0,825 oz ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Polarisierung :
Vertikal linear
Abmessungen
-
Produkthöhe :
13 mm [ .511 in ]
-
Produktlänge :
195 mm [ 7.677 in ]
-
Produktbreite :
13 mm [ .511 in ]
-
Produktdurchmesser :
13 mm [ .511 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Funkstandard :
802.11 b/g, Bluetooth & ZigBee
-
Antennenumgebung :
Innenbereich
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region :
Global
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Tasche und Box
Weitere
-
Präzisionsniveau :
Standard
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.