Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (max.) (VAC):
250
-
Betriebsspannung (max.) (VDC):
250
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial :
LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
-
Primäre Produktfarbe :
Naturbelassen
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Ohne
-
Leiterplattenhalterung :
Mit
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
26.48 mm [ 1.042 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
4.13 mm [ .163 in ]
-
Messung nach dem Stecken :
14.25 mm [ .561 in ]
-
Steckverbinderbreite :
16.5 mm [ .649 in ]
Industriestandards
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten :
CSA C22.2 Nr. 250 | UL 1993
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
SMT-Ablageband
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.