Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp :
Stecksockel | Stift
-
Kontaktgrundmaterial :
Phosphorbronze
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
7
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Steckverriegelungstyp :
Verriegelung
-
Gegensteckführungstyp :
Kodiert
-
Steckverriegelung :
Mit
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Gehäusematerial :
PBT 15GF
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG):
18
-
Steckverbinderlänge :
36 mm [ 1.41 in ]
-
Drahtgröße (mm²):
.823
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.