Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Produktgewicht (oz):
18.138
-
Primäre Produktfarbe :
Grau
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schraube
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polyamid
Abmessungen
-
Werkzeuggröße – Hauptstromkreis :
5 mm [ .2 in ]
-
Kapazität von Ausgang 3 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 10
-
Hauptstromkreiskapazität – flexible Schiene (mm):
3 x 9 x 0.8 | 10 x 24 x 1
-
Kapazität von Ausgang 3 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 10
-
Kapazität von Ausgang 3 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 8
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Produkthöhe :
103 mm [ 4.06 in ]
-
Produktbreite :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 :
8.69 mm [ .34 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 3 :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Werkzeuggröße – Ausgang 3 :
3 mm [ .19 in ]
-
Werkzeuggröße – Ausgang 1 :
4 mm [ .16 in ]
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 3 :
11 mm [ .43 in ]
-
Eingangsabmessungen – Hauptstromkreis :
26 x 10.8 mm [ 1.02 x .43 in ]
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – massive Schiene (mm):
2 x 20 x 5 | 12 x 4
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 2 :
6.59 mm [ .26 in ]
-
Produktzwischenraum :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Tiefe des Produkts :
60 mm [ 2.36 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 4
-
Werkzeuggröße – Ausgang 2 :
3 mm [ .19 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 25
-
Abisolierlänge – Hauptstromkreis :
35 mm [ 1.38 in ]
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 16
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 2
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 35
-
Kapazität von Ausgang 3 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 8
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 16
Industriestandards
-
Werkzeug – Ausgang 1 :
Inbusschlüssel
-
Werkzeug – Ausgang 2 :
Inbusschlüssel
-
Werkzeug – Hauptstromkreis :
Inbusschlüssel
-
Werkzeug – Ausgang 3 :
Inbusschlüssel
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
IP-Schutzart :
IP20
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.