Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
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
Grau
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schraube
Montage und Anschlusstechnik
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Polyamid
Abmessungen
-
Eingangsabmessungen – Hauptstromkreis (in):
4 – 000
-
Drahtgröße (AWG):
3
-
Drahtgröße (mm²):
95
-
Werkzeuggröße – Hauptstromkreis :
6 mm [ .24 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – flexible Schiene :
2.5 – 16 mm [ 14 – 6 in ]
-
Produkthöhe :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Produktlänge (mm):
250
-
Produktbreite :
.19 mm [ 6 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (mm²):
4 – 250
-
Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (AWG):
25 – 95
-
Drahtgröße (kcmil):
250
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (mm²):
2.5 – 16
-
Bohrungsdurchmesser – Hauptstromkreis :
15.5 mm [ .59 in ]
-
Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Produktzwischenraum :
.24 mm [ 95 in ]
-
Tiefe des Produkts :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (kcmil):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (AWG):
14 – 6
-
Werkzeuggröße – Ausgang 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (mm²):
2.5 – 16
-
Abisolierlänge – Hauptstromkreis :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Werkzeuggröße – Ausgang 1 :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (AWG):
14 – 6
-
Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 16
-
Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (mm²):
2.5 – 16
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
-
Werkzeug – Ausgang 1 :
Inbusschlüssel
-
Werkzeug – Hauptstromkreis :
Inbusschlüssel
-
IP-Schutzart :
IP10
Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.