Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Warmschrumpfschlauch-Produktverfügbarkeit :ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA
Schrumpfschlauch-Technik :Warmschrumpfung
Warmschrumpfschlauch – Spannung (kV):≤ 1
Equipment :Sammelleiter
Durchmesser expandiert/geschrumpft :150 / 50 mm [ 5.91 / 1.97 in ]
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
Materialsystem :Polyolefin
Schrumpfschlauch-Technik :Warmschrumpfung
Konfigurationsmerkmale
Sichtprüfung :Nein
Elektrische Kennwerte
Warmschrumpfschlauch – Spannung (kV):≤ 1
Sonstige Eigenschaften
Farbe :Schwarz
Abmessungen
Durchmesser expandiert/geschrumpft :150 / 50 mm [ 5.91 / 1.97 in ]
Verwendungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (°C):0 – 125
Betrieb/Anwendung
Equipment :Sammelleiter
Montage unter Strom :Nein
Anwendungsart :OEM
Produktverfügbarkeit
Warmschrumpfschlauch-Produktverfügbarkeit :ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA