Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Miniaturformat und das geringe Gewicht ermöglichen Prüfungen, bei denen diese Bedingungen erfüllt sein müssen. Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen mikrobearbeiteten Silizium-Dehnungsmessstreifen versehen ist. Der Einsatz von Silizium-Dehnungsmessstreifen optimiert die Leistung der Wägezelle bei kleinen Messbereichen und niedrigen Frequenzen. Für Sensoren mit einem Messbereich zwischen 500 N und 2 kN [100 und 400 lbf] ist eine Ausführung mit verstärktem Ausgangssignal erhältlich.  Dank der beiden Innengewinde lässt sich der XFTC320 einfach in Industrie- oder OEM-Anwendungen montieren. Eine Zugentlastungsfeder stabilisiert den Kabelabgang.  Auf Anfrage können Anleitungsdokumente bereitgestellt werden, die die Auswahl und Verwendung unserer Sensoren erleichtern und hilfreiche Hinweise enthalten.

VORTEILE

  • Bereiche von 0-2 N bis 0-2 kN
  • Zugkraft und Kompression
  • Hohe Überlastkapazität
  • Für Hochleistungsanwendungen 
  • Optional als abgedichtete Version verfügbar
  • Integrierter Verstärker optional

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 2000 | 0 – 200 | 0 – 500 | 0 – 50 | 0 – 20 | 0 – 1000 | 0 – 100

  • Endbereich (lbf) 0 – 22.5 | 0 – 45 | 0 – 449.6 | 0 – 4.5 | 0 – 11.24 | 0 – 224.8 | 0 – 11.2 | 0 – 112.4

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 | 10 – 30 | '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ±100 mV | ±10 mV/V | ±2 V | ±5 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression | Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±2/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±2/50

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen