Anwendung
Sensoren in BTM-Versorgungssystemen
Behind-the-Meter-Stromversorgungssysteme sind ein entscheidender Faktor für das Wachstum von Rechenzentren. Erfahren Sie, warum Sensoren unverzichtbar sind, um diese Systeme zuverlässig und kontinuierlich überwacht zu halten.
Die Kontinuität der Stromversorgung ist zur entscheidenden Einschränkung bei der Entwicklung von Rechenzentren geworden. Der Bloom Data Center Power Report 2026 zeigt einen strukturellen Wandel auf: Der durch KI getriebene Strombedarf steigt deutlich schneller, als das Stromnetz neue Kapazitäten bereitstellen kann. Die IT-Last in den USA wird voraussichtlich von rund 80 GW im Jahr 2025 auf nahezu 150 GW bis 2028 ansteigen – fast eine Verdopplung. Die Zeiträume für Netzanschlüsse verlängern sich weiter, die Netzüberlastung nimmt zu, und Entwickler betrachten die Verfügbarkeit von Strom zunehmend als primäre Wachstumsbeschränkung – neben Fläche, Glasfaseranbindung und Kapital. Wie Bloom berichtet: „Die Stromverfügbarkeit ist längst keine reine Planungsgröße mehr, sondern eine grundlegende Grenze für das Wachstum von Rechenzentren geworden.“
Behind the Meter (BTM) bezeichnet alle Erzeugungsanlagen, Speicher und Verbraucher, die sich hinter dem Netzanschlusspunkt eines Unternehmens/Kunden befinden. Diese Systeme spielen inzwischen eine zentrale Rolle in der Planung von Rechenzentren. Permanente Vor-Ort-Erzeugung, Mittelspannungsverteilung und neu entstehende Gleichstromarchitekturen (DC) verändern, wie Rechenzentren Strom beziehen, verteilen und aufrechterhalten. Im Zentrum dieses Wandels steht ein robustes Rückgrat aus Sensoren – ohne das keines dieser Systeme zuverlässig funktionieren kann.
Treiber für die Einführung von BTM-Systemen
| Treiber | Auswirkungen auf Rechenzentren | Bedeutung für die Sensorik |
|---|---|---|
| Wachstum der KI-Last | Hohe Leistungsdichte | Mehr thermische und elektrische Überwachung |
| Netzüberlastung | Längere Anschlusszeiten | Notwendigkeit der Sensorik für die Vor-Ort-Erzeugung |
| Regionale Stromknappheit | Verlagerung in Regionen mit Machtvorteilen | MV-Sensorik wird entscheidend |
| Größere Campusanlagen | Mehr MV-Verteilung | Mehr Messpunkte über die gesamte Anlage |
Netzengpässe
Mit zunehmenden Netzengpässen wenden sich Entwickler verstärkt hybriden Stromversorgungssystemen zu, die die Netzversorgung mit einer Vor-Ort-Erzeugung kombinieren. Brennstoffzellen, Turbinen, Verbrennungsmotoren und batteriebasierte Schnellreaktionssysteme dienen zunehmend als primäre oder ergänzende Stromquellen und nicht mehr nur als vorübergehende Lösung bei Netzunterbrechungen. Die Mittelspannungsverteilung (MV) breitet sich über Campusanlagen mit mehreren Gebäuden aus, und die Gleichstromverteilung (DC) gewinnt bei hochdichten KI-Racks an Bedeutung, da Effizienz und thermisches Verhalten wichtige Auslegungskriterien sind.
Diese Systeme ähneln in ihrer Architektur eher Microgrids als klassischen elektrischen Auslegungen von Rechenzentren. Sie erfordern möglicherweise eine kontinuierliche und präzise Überwachung, um Stabilität zu gewährleisten, Erzeugungsquellen zu synchronisieren und Anlagen zu schützen, die mit höheren Spannungen oder höheren Leistungsdichten als je zuvor betrieben werden.
Präzise, EMV-resistente Messung auf MV-Ebene
Mittelspannungs-Sammelschienen (häufig im Bereich von 5–35 kV) schaffen Umgebungen, in denen elektromagnetische Störungen erheblich und die Fehlerenergie hoch sind. Schutzrelais, Schaltanlagen und MV-Verteilungsanlagen sind auf Sensorsignale angewiesen, um bei der Messung von Strom, Spannung und Temperatur präzises Timing und saubere Signale zu gewährleisten.
Die Gleichstromverteilung (DC) bringt neue Herausforderungen bei der Fehlererkennung mit sich
Gleichstromlichtbögen verhalten sich anders als Wechselstromfehler. Sie erlöschen nicht von selbst, und DC-Fehler steigen schneller an als AC-Fehler. Hochgeschwindigkeitssensoren können Überstromereignisse erkennen, die Stabilität der Sammelschiene aufrechterhalten und thermische Überwachung an Verbindern und Sammelschienen durchführen. Die Überwachung des Kontaktwiderstands wird besonders wichtig, da DC-Systeme für KI-Workloads zunehmend in Richtung 380–600 VDC gehen.
Die Vor-Ort-Erzeugung erfordert Echtzeit-Synchronisation
Bei Anbindung an das Netz müssen Brennstoffzellen, Turbinen und Motoren untereinander sowie mit dem Versorgungsnetz synchronisiert werden. Dies erfordert präzise elektrische, thermische und mechanische Sensorik. Sensoren liefern das Timing und die Zuverlässigkeit, die für Lastverteilung, Phasenabgleich und Überwachung der Netzqualität an den Anschlusspunkten erforderlich sind.
Antriebskette
Domänentypen und Funktion
Primäre Sensortypen
| Domäne | Typisches Spannungsniveau | Primäre Sensortypen | Hauptfunktion |
|---|---|---|---|
| MV-Verteilung | 5 - 35 kV | Stromwandler (CT), Spannungsabgriffe, Temperatursensoren | Schutz und Isolationszustand |
| Vor-Ort-Erzeugung | 400 V bis MV | Elektrisch, Temperatur, Vibration | Synchronisation und Anlagenzustand |
| DC-Verteilung | 380–600 VDC | DC-Strom, Temperatur, Isolation | Fehlererkennung und Stabilität der Sammelschiene |
| Lastschnittstelle | 48 bis 600 VDC | Temperatur, Umgebung, Dehnung | Zuverlässigkeit auf Rack-Ebene |
| Zustandsüberwachung | Alle Ebenen | Vibration, Akustik, Isolation, Temperatur | Vorausschauende Wartung |
| Sicherheit und Schutz | Alle Ebenen | Überstrom, Lichtbogenerkennung, Gas | Schnelle Schutzreaktion |
Mittelspannungs-(MV)-Verteilungssensoren
Mit der Ausweitung der MV-Verteilung wird die Sensorik an jeder Schnittstelle entscheidend:
- Mittelspannungs-Stromsensoren wie Stromwandler (CT) und Rogowski-Spulen für die Abgangsüberwachung
- Spannungsabgriffe in Schaltanlagen und Sammelschienenabschnitten
- Thermosensoren an Kabelendverschlüssen, Verbindungen und Sammelschienen-Schnittstellen
- Sensoren zur Erkennung von Teilentladungen und zum Isolationszustand für die Früherkennung von Alterungserscheinungen
- Überwachung von Kontaktwiderstand und Hotspots bei Hochlast-Steckverbindern
Diese Sensortechnologien ermöglichen einen sicheren Betrieb und schützen vor Isolationsdurchschlag, Überhitzung und Lichtbogenfehlern.
Sensoren für Vor-Ort-Erzeugung und Power-Blocks
Die Vor-Ort-Erzeugung bringt neue Anforderungen an die Sensorik mit sich:
- Ausgangsstrom- und Spannungssensoren am Generator für die Synchronisation
- Überwachung von Stacktemperatur und elektrischer Leistung bei Brennstoffzellen
- Temperatur, Druck und Vibration bei Turbinen und Motoren
- Abgas- und Kühlmitteltemperatur, Überwachung der Netzqualität am Netzverknüpfungspunkt
Diese Messwerte können Betreibern helfen, die Stabilität der Generatoren zu überwachen und Probleme leichter zu erkennen, bevor sie sich auf Leistung oder Verfügbarkeit auswirken.
Sensoren für DC-Verteilung und -Umwandlung
DC-Systeme sind in hohem Maße auf Sensorik angewiesen, die für Stabilität und Schutz unerlässlich ist:
- Hochgeschwindigkeits-DC-Stromsensoren zur Fehlererkennung
- Überwachung von DC-Spannung und Isolation
- Thermosensoren für Sammelschienen, Gleichrichter und Power Shelves
- Kontakttemperatursensoren für hochdichte DC-Steckverbinder
- Erdschlusserkennungssensoren für 380–600-VDC-Systeme
Diese Sensoren können hochdichte KI-Racks und Leistungselektronik schützen.
Kritische Sensoren an der Lastschnittstelle
Auf Rack- und Anlagenebene können Sensoren die Kontinuität und thermische Stabilität sicherstellen:
- Strom- und Spannungserfassung auf Rack-Ebene für die Überwachung von KI-Clustern
- Lokale Thermosensoren für Sammelschienen, Steckverbinder und Power Shelves
- Umgebungssensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit und Luftstrom
- Temperatur- und Dehnungssensoren auf Steckverbinderebene zur Erkennung mechanischer oder thermischer Belastung
Diese Werte tragen dazu bei, die Verfügbarkeit der Stromversorgung in hochdichten und stark wärmebelasteten Umgebungen aufrechtzuerhalten.
Sensoren für Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung
Vorausschauende Wartung wird mit zunehmender Skalierung der Stromversorgungssysteme unerlässlich:
- Vibrations- und Akustiksensoren für rotierende Anlagen und Schaltanlagen
- Dehnungs- und Wegsensoren zur Überwachung der mechanischen Integrität
- Sensoren zur Erkennung von thermischem Durchgehen bei Batterien und Leistungselektronik
- Sensoren zur Erkennung von Lichtbogenfehlern und Fehlersignaturen für die Früherkennung von Anomalien
- Langzeit-Isolationszustandssensoren für MV-Anlagen
Diese Sensoren können ungeplante Ausfallzeiten reduzieren und die Lebensdauer der Anlagen verlängern.
Sicherheits- und Schutzsensoren
Schutzsysteme sind für eine schnelle und zuverlässige Reaktion auf Sensoren angewiesen:
- Überstrom- und Überspannungssensoren, gekoppelt an Schutzrelais
- Erdschluss- und Ableitstromsensoren
- Temperatursensoren für Leistungsschalter, Sicherungen und Trennschalter
- Lichtbogenerkennungssensoren für MV- und DC-Systeme
- Druck- und Gassensoren für Schaltanlagen und Batteriesysteme
Diese Messwerte bilden das Rückgrat der elektrischen Sicherheit in hybriden Stromversorgungsarchitekturen.
Die Integrationsebene
Vorausschauendes und autonomes Energiemanagement ermöglichen
Sensoren liefern die Daten für die Steuerungssysteme, die Behind-the-Meter-Stromversorgung verwalten:
- Echtzeitdaten für Schutzrelais und Microgrid-Steuerungen
- Vorausschauende Wartung für MV-Anlagen und Vor-Ort-Erzeugung
- Automatisierter Lastausgleich und Optimierung der Strompfade
- Frühzeitige Erkennung thermischer, elektrischer und mechanischer Probleme
- Unterstützung für die Einhaltung und Berichterstattung im Rahmen von 24/7-CO2-freier Energie
Da sich Rechenzentren in Richtung eines autonomen Energiemanagements weiterentwickeln, werden Sensoren zu einer wichtigen ermöglichenden Ebene.
Wie Sensoren Steuerungssysteme mit Daten versorgen
| Steuerungsfunktion | Sensoreingaben | Ergebnis |
|---|---|---|
| Schutzrelais | Strom, Spannung, Temperatur | Schnelle Fehlerabschaltung |
| Microgrid-Steuerungen | Netzqualität, Lastdaten | Stabiler Stromfluss |
| Vorausschauende Wartung | Vibration, Temperatur, Isolation | Reduzierte Ausfallzeiten |
| Lastausgleich | Strom- und Temperaturdaten | Optimierte Strompfade |
| Erfassung CO₂-freier Energie | Netzqualität und Erzeugungsdaten | Compliance-Berichterstattung |
Die Kontinuität der Stromversorgung hängt von einem robusten Sensorik-Rückgrat ab. Da sich Rechenzentren zunehmend in Richtung hybrider, hochspannungsbasierter und vor Ort versorgter Architekturen entwickeln, können Sensoren dazu beitragen, eine sichere, zuverlässige und vorhersehbare Stromkontinuität zu unterstützen. Behind-the-Meter-Systeme erfordern möglicherweise eine deterministische, hochpräzise Sensorik über die Domänen MV, DC und Erzeugung hinweg. Die nächste Generation von Stromversorgungssystemen für Rechenzentren wird nicht nur dadurch definiert, wie Strom erzeugt und verteilt wird, sondern auch dadurch, wie präzise er überwacht, geschützt und gesteuert wird.