Warum die Abdichtung von Verbindungsstellen wichtig ist

In modernen elektrischen Systemen gehören Verbindungsstellen häufig zu den anfälligsten Bereichen eines Kabelbaums. Sie befinden sich oft in beengten Einbauräumen und sind Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Temperaturwechseln und Vibrationen ausgesetzt. Ungeschützte Kabelbaumverbinder können dadurch Korrosion, eine Verschlechterung der elektrischen Eigenschaften und Ausfälle auf Systemebene verursachen. Das Portfolio von TE Connectivity Performance Materials zur Abdichtung von Kabelbaumverbindern unterstützt Ingenieur dabei, diese Herausforderungen mit bewährter Materialkompetenz und umfassendem Anwendungs-Know-how zu bewältigen.

Zentrale Herausforderungen für die Zuverlässigkeit

  •  Eindringen von Feuchtigkeit und kapillare Feuchtigkeitsausbreitung
  • Korrosion von Litzen
  • Vibrationsbedingte mechanische Beanspruchung
  • Belastung durch Temperaturwechsel
  • Leitungssatzverbinder in beengten Einbauräumen
  • Anforderungen an eine gleichbleibende Fertigungsqualität

Umfassendes Portfolio zum Schutz von Leitungssatzverbindern

Technische Lösungen für jede Konstruktionsanforderung

Unser Portfolio zur Abdichtung von Leitungssatzverbindern vereint Isolierung, Schutz vor Umwelteinflüssen, Zugentlastung und mechanische Verstärkung in einer integrierten Lösung. Ob Sie Leitungssätze für die Automobilindustrie, Batteriesysteme für E-Fahrzeuge, Industrieanlagen oder Transportanwendungen entwickeln – TE bietet Lösungen, die auf langfristige Haltbarkeit und eine effiziente Fertigung ausgelegt sind.

• Wärmeschrumpfschlauch mit Innenkleber:: Zur Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und zum mechanischen Schutz von Kabelbaumverbindern, die Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und rauen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

• Lösungen mit hohem Schrumpfverhältnis:: Geeignet für unterschiedliche Leiterdurchmesser und zugleich zur Vereinfachung der Bestandsverwaltung und Fertigungsprozesse.

• Lösungen zur Flammhemmung: Entwickelt für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

• Dichtungshülsen und Endkappen: Speziell entwickelte Lösungen, die zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen unter anspruchsvollen Montagebedingungen bieten.

• Für den Automobilbereich zugelassene Produkte: Ausgelegt für Karosserie-, Fahrwerks-, Batterie- und Hochvolt-Elektroarchitekturen.

Leistungsvorteile

Schutz vor Umwelteinflüssen: Bildet eine dauerhafte Barriere gegen Wasser, Streusalz, Feuchtigkeit, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten und andere Verunreinigungen. 

• Mechanischer Schutz: Bietet Abriebfestigkeit, Schutz vor Durchschneiden und Zugentlastung an kritischen Übergangsstellen. 

• Thermische Beständigkeit: Erhält die Dichtleistung auch bei anspruchsvollen Temperaturbereichen und wiederholten Temperaturwechseln aufrecht. 

• • Fertigungssicherheit:: Ermöglicht reproduzierbare Montageprozesse durch vorhersehbares Schrumpfverhalten und sichtbaren Klebstoffaustritt. 

• Bestandsoptimierung: Lösungen mit hohem Schrumpfverhältnis sind für unterschiedliche Leiterquerschnitte geeignet und tragen dazu bei, die Anzahl der Artikelvarianten sowie die Lagerhaltungskosten zu reduzieren.  

pfm-slice-Infografik

Anwendungsbereiche

Automobilindustrie und E-Mobilität

Schützen Sie kritische Verbindungsstellen in:

• Karosseriekabelbäumen • Fahrwerksystemen • EV-Batteriepacks • Hochvolt-Verteilungssystemen • Ladeinfrastruktur
Die Elektrifizierung erhöht die Komplexität von Kabelbäumen, die Leistungsdichte und die Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Dadurch wird ein zuverlässiger Schutz von Kabelbaumverbindern wichtiger denn je.   

Gewerblicher Transport

• Leitungssätze für Lkw und Busse

• Baumaschinen

• Landmaschinen

• Geländefahrzeuge

Entwickelt für hohe Beständigkeit gegenüber Vibrationen, Stößen, Flüssigkeiten und rauen Umgebungsbedingungen. 

Industrieanlagen

• Industrieautomation
• Robotik
• Energiesysteme
• Elektronik für raue Umgebungsbedingungen

Bietet Schutz in Anwendungen, in denen Ausfallzeiten und Systemausfälle hohe Kosten verursachen.