BIOFUSE Schrumpfschläuche: Bio Innovation Cap (BICAP) Muffendichtung

Der BIOFUSE BICAP Schrumpfschlauch von TE connectivity (TE) ist eine Bio-Alternative zur schwarzen ES-Cap Linie. Er bietet das gleiche Maß an Funktionalität und Leistung und hat den Vorteil einer geringeren Umweltbelastung. Bietet eine robuste Umgebungsabdichtung an der Endmuffenkonfiguration und verhindert elektrische Schäden an der Anwendung durch Kfz-Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.

BICAP (Bio Innovation Cap) ist ein weiteres Produkt, das im Rahmen des BIOFUSE Schrumpfschlauchportfolios entwickelt wurde und auf biobasiertem Polymermaterial basiert. Das BICAP ist eine Bio-Alternative zur ES-Cap-Produktlinie. Er bietet das gleiche Maß an Funktionalität und Leistung und hat den Vorteil einer geringeren Umweltbelastung.

BICAP bietet eine ausgezeichnete Zugentlastung, elektrische Isolierung, Abdichtung gegen Umwelteinflüsse, hohe Flammwidrigkeit und ein hohes Schrumpfverhältnis.

Dank seines Kappenprofils dichtet das Produkt Endmuffen zuverlässig ab und schützt sie vor Belastungen aus Fahrzeuganwendungen – mit zusätzlichem Schutz für freiliegende Abzweigmuffen und Kabelenden.

BICAP bietet auch weiterhin hervorragende Abdichtungseigenschaften, da derselbe Schmelzklebstoff verwendet wird, der in und um die Enddraht- und Muffenkonfigurationen fließt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Flüssigkeiten während der Anwendung in die Kappe eindringen und potenzielle Korrosion und mechanische Schäden verursachen.

BICAP sorgt zudem für exzellente Zugentlastung und schützt Leiter- und Muffenkonfigurationen zuverlässig vor starker mechanischer Beanspruchung. Dank höchstem Maß an Isolation und Schutz kann BICAP über die gesamte vorgesehene Lebensdauer hinweg die geforderte Performance sicherstellen.

Anwendungsbereiche

  • Endmuffen und Abzweigmuffen
  • Konfigurationen für die Verbindung mehrerer Drähte
  • Mehrere Drähte am Ende von Muffen und Kabelanschlüssen

Eigenschaften

  • Bestrahltes modifiziertes biobasiertes Polyolefin
  • Hochgradig flammhemmend (halogeniert)
  • REACH- und RoHS-konform
  • Geeignet für verschiedene Kfz-Flüssigkeiten
  • Maximale Betriebstemperatur bis 125 °C
  • CA PROP 65-konform
  • UL224 zertifiziert

Vorteile

  • Biobasierte Produkte haben eine niedrigere CFP als konventionelle Produkte
  • Guter Isolationsschutz
  • Ausgezeichnete Zugentlastung
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • Hochschmelzender, fließfähiger Kleber für Abdichtungsfunktionen zwischen und innerhalb enger Leiter- und Muffenkonfigurationen.
kombi-Logo
BICAP (Bio Innovation Cap)
Play video
BICAP (Bio Innovation Cap)
Demo: Montage eines doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauchs