OCP-kompatible, rechtwinklige U.2 Buchse
Neue Buchse erweitert die U.2 Steckverbinder-Familie
April 12, 2017
HARRISBURG, Pa. – 12. April 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute den neuen rechtwinkligen SAS-Steckverbinder U2 SFF-8639 an, der die höchste Zuverlässigkeit zur Erfüllung der „Lightning Hardware System Specification“ von OCP (Open Compute Project) für PCIe-basierte Speichereinheiten bietet. Diese neue rechtwinklige Konfiguration ergänzt das vorhandene Portfolio von U.2 SFF-8639-Steckverbindern von TE und bietet mehr Designoptionen, um sowohl SAS- als auch PCIe-basierte Geräte zu unterstützen.
Der neue U.2 SFF-8639-Steckverbinder ist auf bis zu 12 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) ausgelegt und abwärtskompatibel mit SFF-8482-, SFF-8630- und SFF-8680-Produkten. Dadurch ermöglicht er schnelle und einfache Systemupgrades. Der Steckverbinder ist ideal für den Einsatz in Servern, externen Speichersystemen, HDDs-/HD-Trägern, Prozessor-Blades und Mezzanine-Karten.
„Dank der qualitativ hochwertigen Fertigungsprozesse von TE können wir einen rechtwinkligen U.2-Steckverbinder liefern, der die notwendige Zuverlässigkeit zur Erfüllung der „Lightning Hardware System Specification“ von OCP für PCIe-basierte Speichereinheiten bietet“, so Melissa Knox, Produktmanagerin von Input/Output (I/O), Data and Devices bei TE Connectivity. „Dieses neue Produkt erweitert unser Portfolio an U.2-Steckverbindern für eine Vielzahl von Anwendungen.“