TE bietet jetzt CFP-Steckverbinder mit 100 Gbit/s pro Anschluss an
Die neuen CFP2- und CFP4-Pluggable I/O-Steckverbinder überzeugen durch hohe Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Leistung.
April 27, 2017
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine neuen CFP2- und CFP4-Pluggable I/O-Steckverbinder an. Dies sind zwei Verbindungen, die Daten 2,8 Mal schneller als aktuelle CFP-Produkte übertragen und dabei 28 Gbit/s pro Leitung für ≥100 Gbit/s Ethernet (und andere Protokolle) in einem hochdichten 0,6-mm-Kontaktraster erreichen. Die CFP2- und CFP4-Steckverbinder von TE bieten branchenführende Signalintegrität und verfügen über eine widerstandsfähige Cage-Konstruktion. Damit stellen sie eine robustere Lösung dar und gewährleisten zuverlässige Verbindungen.
OEMs und Auftragshersteller, die optische Transportgeräte, Server, Switches, Router und Speichergeräte entwerfen oder bauen, suchen neue Möglichkeiten, ihre Systeme mit mehr Bandbreite auszustatten. Dank eines umfangreichen CFP2- und CFP4-Portfolios kann TE zahlreiche flexible Designoptionen bieten und so alle Anforderungen dieser Kunden erfüllen. Die neuen CFP2- und CFP4-Steckverbinder von TE eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Betreibernetze und Rechenzentren, Netzwerke in über mehrere Gebäude verteilten Rechenzentren, Netze in Metropolregionen sowie leistungsstarke Verbindungen mittlerer bis großer Reichweite. TE bietet ein umfangreiches Portfolio an CFP2- und CFP4-Steckverbindern und -Cages, die den von der CFP Multi-Source Agreement (MSA)-Gruppe festgelegten Standardabmessungen entsprechen, und kann so ein normiertes Design sowie eine bedarfsgerechte Produktverfügbarkeit gewährleisten.
„Hersteller von Kommunikationsgeräten sind immer bestrebt, noch mehr Daten in einem noch kleineren Produkt übertragen zu können“, erklärt Lucas Benson, Produktmanager bei Data & Devices von TE. „Die CFP2- und CFP4-Steckverbinder von TE sind robust, sie sind 2,8 Mal schneller als aktuelle CFP-Lösungen und sie bieten ein 0,6-mm-Kontaktraster, um eine höhere Gesamtbandbreite pro Linecard zu erreichen. Möglich macht dies eine außergewöhnliche Signalintegrität.“