GERINGER KONTAKTWIDERSTAND FÜR OPEN COMPUTE PROJECT-ANWENDUNGEN
Optimiert für den Einsatz in Power-Shelves und BBU-Shelves (Battery Backup), Cubby-Shelves und Server Sleds.
September 21, 2017
Harrisburg, Pa. – 21. September, 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute seine neuen Sammelschienen-Stromversorgungssteckverbinder und Kabelsätze für Open Compute Project (OCP)-Anwendungen an. Diese Steckverbinder und Kabelsätze ermöglichen entweder als Stromversorgungs- oder Notstrombatterieverbindung einen niedrigeren Stromverbrauch in Stromverteilungsanwendungen. Diese Lösung wurde speziell für die Anforderungen von Open Compute Project (OCP) Anwendungen entwickelt, kann aber häufig auch in anderen Anwendungsbereichen als 150-A- oder 500-A-Verbindung verwendet werden.
Diese kostengünstigen und robusten Steckverbinder und Kabelsätze ermöglichen dank ihres geringen Kontaktwiderstands und einer besseren Wärmeableitung als bei anderen derzeit erhältlichen energietechnischen Produkten eine Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs im Rechenzentrum.
Um die Inventarisierung von Artikelnummern zu reduzieren, kann der gleiche Steckverbinder sowohl für eine Stromversorgung mit 12 V als auch mit 48 V sowie für die Stromversorgung oder die Rückleitung (jeweils eine der beiden) verwendet werden. Kundenspezifische Kabelsätze sind verfügbar.
Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen zu unseren energietechnischen Lösungen für OPC wünschen.