Empfohlenes Produkt: FASTIN-FASTON Gehäuse mit Mehrpositionsmontage

FASTIN-FASTON GEHÄUSE MIT MEHRPOSITIONSMONTAGE

Neue Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster zur Verwendung mit FASTIN-FASTON Crimptyp-Flachsteckern der Serie 250 oder geraden FASTON Buchsen.

August 01, 2018

Vorstellung der neuen Gehäuse mit drei Positionen auf einem 7-mm-Raster von TE für die Verwendung mit FASTIN-FASTON Flachsteckern und FASTON Buchsen der Crimptyp-Serie 250 vor. Die neuen Kabel-an-Kabel-Gehäuse entsprechen den Anforderungen des Glühdrahttests bei 750 °C, ohne Flamme, und der UL-Brandschutzklasse 94 V-0. Die Gehäuse werden in Klimaanlagen und vergleichbaren Anwendungen eingesetzt, wenn ein Kabel-an-Kabel-Stromanschluss mit drei Positionen erforderlich und eine ergonomische Lösung zur Beschleunigung der Montage hilfreich ist.