Besser zusammen
TE Connectivity vervollständigt die Produktlinie an LGA 3647 Sockeln. Sockel- und Hardwarelösungen von TE unterstützen die neuesten CPU-Prozessoren von Intel
March 08, 2017
Harrisburg, Pennsylvania – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, gab heute bekannt, dass jetzt alle Lösungen seiner Produktlinie an LGA 3647 Sockeln und Hardware erhältlich sind. Diese Produkte sind für die neuesten Prozessoren von Intel Corporation konzipiert, die sich in deren neuen Serverplattformen befinden. Die LGA-Sockel und -Hardware von TE stellen zusammen eine elektrische Andruckverbindung zwischen Prozessor und Leiterplatte (PCB) her. Der LGA 3647 ist der erste LGA-Sockel mit einem zweiteiligem Design für größere Prozessoren, das Verformungen entgegenwirkt und für große Prozessoren eine bessere Koplanarität und somit höhere Zuverlässigkeit in Bezug auf die Verbindung bietet.
Zur LGA 3647 Produktlinie von TE gehören:
- Der LGA 3647 Sockel P0 und der Sockel P1, der mit den neuesten Prozessoren von Intel kompatibel ist
- Eine Klammer/Fassung, die für eine bessere Ausrichtung sorgt und die Finger fern vom Kontaktfeld des Sockels hält
- Eine Unterstützungsplatte, die das PHM ausrichtet und justiert und die zum Laden der Sockel notwendige Federbelastungskraft bietet
- Eine Rückplatte, die Montagepunkte für die Aufspannplattenkonstruktion bietet
-
LGA 3647 Sockel und Hardware
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur vollständigen Produktlinie an LGA-Sockeln von TE zu erhalten und Produktmuster anzufordern.