KILOVAC KCS03 Hochvoltschütz zur Strommessung
600 A/28 VDC – 600 VDC bidirektionaler Leistungsschalter in einem robusten und kompakten Paket mit integriertem Stromsensor und Stromauslösefunktion
February 07, 2017
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat vor Kurzem den Strommessenden Hochspannungsschütz (KCS03) von KILOVAC mit einem integrierten Stromsensor und Stromauslösefunktion vorgestellt. Die strommessenden Schütze von KILOVAC benötigen keine Einzelstromsensoren und sparen Gewicht und Platz in militärischen und zivilen Elektrofahrzeugen, Stromverteilungs- und Energiespeicherungssystemen.
Die strommessenden Schütze von TE vereinfachen durch ihre kompakte Größe und flexible Konfiguration den Konfigurationsbedarf bei anspruchsvollen Anwendungen. Die Sensorfunktion umfasst eine programmierbare Auslösung, die eine sofortige, verzögerte oder deaktivierte Auslösung ermöglichen. Diese Schütze sind für eine zuverlässige Leistung in hochgradig rauen, explosiven und korrosiven Umgebungen hermetisch abgedichtet.
„Der strommessende KILOVAC-Hochspannungsschütz (KCS03) von TE mit 500 Gramm ist einer der kleinsten hermetisch abgedichteten 600 A-Schütze in der Industrie”, so Earle Alldredge, Produktmanager von Global Aerospace, Defense, and Marine bei TE. „Durch seine flexible Konfiguration ist er ideal für unterschiedlichste Anwendungen in vielen rauen Umgebungen geeignet.”
Die 600 A/28 VDC – 600 VDC strommessenden Schütze können in jeder Ausrichtung montiert werden und umfassen bidirektionale Schaltfunktionen, die sich für eine Reihe von Anwendungen eignen. Die integrierte elektronische Doppelspulen-Sparschaltung mit Spulenunterdrückung ist EMV-konform und strahlt keine Spulenemissionen ab.