Jiffy Splice
Jiffy Splice-Produkte für Einzelkontakte wurden entwickelt, um den besonders anspruchsvollen Bedingungen der Bau-, Bergbau-, Schiffs- und Agrarindustrie standzuhalten. Sie lassen sich sehr einfach installieren und sind im Handumdrehen einsatzbereit, um beschädigte elektrische Verbindungen an Geräten vor Ort zu reparieren.
August 09, 2016
Jiffy Splice-Produkte sind direkt bei TE Connectivity (TE) erhältlich. Die Jiffy Splice-Produkte gehören zum umfangreichen Portfolio des TE Bereichs & Industrielles & gewerbliches Verkehrswesen an elektrischen Steckverbindern, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden können.
Jiffy Splice-Produkte wurden entwickelt, um den besonders anspruchsvollen Bedingungen der Bau-, Bergbau-, Schiffs- und Agrarindustrie standzuhalten. Sie lassen sich sehr einfach installieren und sind im Handumdrehen einsatzbereit, um beschädigte elektrische Verbindungen an Geräten vor Ort zu reparieren. Jiffy Splice-Produkte schützen Steckverbindungen vor Schmutz, Staub und Wasser (bis zu einer Tiefe von 90 cm). Sie bestehen aus demselben hochwertigen Silikon-Elastomer wie die Dichtungen und Durchführungsdichtungen der DEUTSCH Industriesteckverbinder von TE. Im Inneren der Jiffy Splices befindet sich ein Kontakthaltesystem, das die Verbindung zweier Kontakte in einer umgebungsfest abgedichteten Einheit sichert.
Die Jiffy Splice-Produkte sind passend für jeweils einen DEUTSCH Stift- und Buchsenkontakt und in zwei Größen verfügbar. Der Artikel Nr. JS-12-00 ist mit DEUTSCH Kontakten der Größe 12 (25 A) kompatibel und verwendet Drähte der Stärke 10 bis 14 AWG. Bei Drähten der Stärke 14 bis 20 AWG ist der Artikel Nr. JS-16-00 mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 (13 A) einsetzbar. Sollte die Wartung eines Jiffy Splice erforderlich sein, können die Kontakte leicht mit den DEUTSCH Standard-Abziehwerkzeugen entfernt werden. DEUTSCH Abziehwerkzeuge sind aus strapazierfähigen Kunststoffen gefertigt, um Kontakte ohne Beschädigungen am Draht, der Isolierung oder dem Jiffy Splice-Körper zu entfernen.
Jiffy Splice-Produkte von TE sind eine zuverlässige Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen, in denen eine robuste Einzelkontakt-Steckverbindung erforderlich ist, sowie für schnelle Reparaturen vor Ort. EVERY CONNECTION COUNTS und Jiffy Splices bieten – wie das gesamte Produktportfolio des Bereichs Industrielles & gewerbliches Verkehrswesen von TE – zuverlässige Konnektivitätslösungen für Anwendungen, bei denen Ausfälle unter allen Umständen vermieden werden müssen.