2,5-mal höherer Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen
Das zQSFP+-Portfolio bietet einen einfachen Aufrüstungspfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s
September 17, 2015
HARRISBURG, Pennsylvania – TE Connectivity (TE), Weltmarktführer im Bereich Konnektivität, gab heute sein erweitertes zQSFP+ (z-Quad Small Form-factor Pluggable Plus)-Produktportfolio bekannt, das mit einer Datenübertragungsrate von 28 Gbit/s Kundenanforderungen im Bereich Hochgeschwindigkeitsdesign entsprechen kann. zQSFP+-Verbindungen von TE Connectivity ermöglichen einen 2,5-mal größeren Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen. Und TE bietet jetzt eines der umfangreichsten und umfassendsten zQSFP+-Produktportfolios auf dem Markt an.
Das zQSFP+-Produktportfolio erlaubt Rückwärtskompatibilität bei QSFP/QSFP+-Kabeln und ermöglicht dadurch einen einfachen Aufrüstungspfad von 10-Gbit/s- auf 28-Gbit/s-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Portfolio eine verbesserte Leistung (höheres Verlustbudget) für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s. Das gesamte zQSFP+-Verbindungsportfolio von Gehäusen mit Außen- und Innenblenden umfasst verschiedene Lichtleiter- und Kühlkörperoptionen für umfassende Design-Flexibilität hinsichtlich Funktion, Kosteneinsparung und Leistung.
„Unsere zQSFP+-Verbindungslösungen sind ideal geeignet für 100G-Ethernet- und 100G-InfiniBand-Anwendungen sowie aktuelle Protokolle, die von QSFP+ unterstützt werden“, erläutert Lucas Benson, Product Manager bei TE. „Indem sie einen viel höheren Durchsatz als andere Lösungen bieten, werden durch unsere zQSFP+-Steckverbinder neue Ebenen der Verbindungsleistung erschlossen.“
Zu den Eigenschaften und Vorteilen des zQSFP+-Verbindungsportfolios gehören:
• Vier Kanäle (4x) mit Datenraten von 28+ Gbit/s
• Hervorragender EMV-Schutz durch 28 Gbit/s
• Höheres Verlustbudget für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s
• Dual-Source-Produkt, auch durch Molex LLC erhältlich