MIL-SPEC D-SUB-STECKVERBINDER MIT SCHUTZ VOR DEM EINDRINGEN VON WASSER UND STAUB GEMÄß IP67
Verfügbar mit Umgebungsabdichtung gemäß des IP67-Schutzniveaus. Der abgedichtete AMPLIMITE-Kabelsteckverbinder ist in zwei Serien erhältlich:• Serie 109 mit Standarddichte mit Kontakten der Größe 20• Serie 90 mit hoher Dichte und Kontakten der Größe 22
August 18, 2015
Harrisburg, Pennsylvania. – 18. August 2015 – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich von Verbindungslösungen, gab heute bekannt, dass die neuen AMPLIMITE IP67 D-Sub-Steckverbinder die IP67-Leistungsniveaus erfüllen. Die für die MIL-DTL-24308-Spezifikationen ausgelegten neuen Steckverbinder verfügen über eine Umgebungsabdichtung, die in einer Wassertiefe von einem Meter erfolgreich getestet wurde. Zudem bieten sie Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Staub gemäß IP67.
„Wir bemühen uns stets um kleinere, leichtere und äußerst zuverlässige Verbindungen“, so Kris Beaver, Produktmanager, Global Aerospace, Defense & Marine von TE Connectivity. „Die AMPLIMITE IP67 D-Sub-Steckverbinder sind das neueste Beispiel für Produkte, die den rauen Umgebungsbedingungen von militärischen sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen trotzen.“
Der abgedichtete AMPLIMITE-Kabelsteckverbinder ist in zwei Serien erhältlich: die Serie 109 mit Standarddichte mit Kontakten der Größe 20 und die Serie 90 mit hoher Dichte und Kontakten der Größe 22 Die Steckverbinder verfügen sowohl über eine Durchführungsdichtung am Drahteingangsende als auch eine einteilige Stirnflächendichtung an der Steckfläche. Die sind mit rückseitig entriegelbaren Crimpkontakten versehen. Die Steckverbinder verfügen über AS39029 QPL-Kontakte und können mit D-Sub-Standardsteckverbindern gesteckt werden. Sie weisen einen Temperaturbereich von minus 55 °C bis 125 °C auf.