Sensor de vazamento de R-290 em conformidade com a norma IEC 60335-2-40
O sensor de refrigerante A3 da TE Connectivity (TE) ajuda fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de HVAC/R que utilizam R-290 (propano) a implementar sistemas robustos de mitigação de vazamentos e reduzir o risco de explosão. Com tecnologia de espectroscopia fotoacústica (PAS), atende aos requisitos do Anexo LL da IEC 60335-2-40, detectando R-290 a 15% do LFL com precisão de ±2,5% e resposta em 20 segundos. Sensores integrados de temperatura e umidade permitem compensação ambiental e operação de -40 °C a +85 °C, com umidade relativa de até 100%. Resistente a gases interferentes, o sensor utiliza autocalibração automática (ASC) para manter o desempenho por até 15 anos sem recalibração.
Características do Produto
Sensor de vazamento de R-290 em conformidade com a norma IEC 60335-2-40 para apoio a sistemas de mitigação de risco de explosão
| Tipo(s) de gás |
R-290 | Temperatura de operação (°C) |
-40 °C a +85 °C |
| Corrente máxima nominal | 150 (mA) | Alcance de detecção |
Limite inferior de inflamabilidade de 0% a 100% |
| Tensão nominal | 5 V - 17 V CC | Limite de detecção | Limite inferior de inflamabilidade de 15% |
| Comunicação | RS485 Modbus RTU | Precisão da detecção | Limite inferior de inflamabilidade de ±2,5% |
| Aprovações de agências | TUV | Versão com vedação | IP54 |
Principais Características
Detecção de vazamentos A3
- Sensor de gás PAS R-290 com compensação de temperatura e umidade
- Protocolo de comunicação RS485 Modbus RTU com opções de Modulação por Largura de Pulso (PWM) ou Transmissor-Receptor Assíncrono Universal (UART)
- Interface de conector com travamento compatível com fiação personalizada (conexão IP67 opcional)
- Fácil instalação graças ao design compacto do gabinete e às diversas opções de suportes de montagem
- Módulo encapsulado em conformidade com as normas IP54 e de testes de corrosão por névoa salina
- Aquecedor anticondensação integrado
Perguntas Frequentes (FAQs)
Sensor de refrigerante A3
Detecção confiável de gás A3
Quais sistemas de climatização (HVAC) necessitam de detecção de vazamentos de refrigerante para cumprimento das normas regulatórias?
Equipamentos de climatização que utilizam refrigerantes A2L ou A3 de baixo GWP (baixo potencial de aquecimento global) podem exigir sistemas de detecção de vazamentos para atender às normas de segurança. O sensor de refrigerante A3 da TE Connectivity foi projetado para ajudar a atender a todos os requisitos da norma IEC/EN 60335-2-40, auxiliando os fabricantes a cumprir as normas de mitigação de vazamentos. A partir de março de 2024, o Regulamento da UE sobre Gases Fluorados (Diretiva da UE 2024/573), na sua versão revisada, exige reduções drásticas no uso de refrigerantes de alto GWP em todas as aplicações de HVAC/R, com a expansão gradual dessas restrições e a adoção dos refrigerantes A3 associados, que se estenderá até 2035.
Qual sensor de vazamento de refrigerante é necessário para sistemas de climatização com R-290?
Os sistemas de climatização que utilizam o refrigerante R-290 (propano) geralmente exigem uma solução de detecção de vazamentos capaz de garantir a conformidade com os requisitos de segurança da norma IEC 60335-2-40. O sensor de refrigerante A3 da TE Connectivity foi projetado especificamente para a detecção de vazamentos de R-290, ajudando os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a implementar sistemas confiáveis de mitigação de vazamentos, ao mesmo tempo em que garante a conformidade regulatória.
Como os fabricantes de sistemas de climatização podem cumprir os requisitos do Anexo LL da norma IEC 60335-2-40?
Os fabricantes podem contribuir para o cumprimento das normas ao incorporar tecnologia de detecção de vazamentos de refrigerante capaz de identificar vazamentos antes que as concentrações de refrigerante atinjam níveis perigosos. O sensor de refrigerante A3 da TE possui certificação de conformidade com os requisitos do Anexo LL da norma IEC 60335-2-40 e auxilia na detecção do R-290 a 15% do Limite Inferior de Inflamabilidade (LFL), com precisão de ±2,5% e tempo de resposta de 15 segundos.