Detecção de vazamentos A2L para sistemas de climatização

O módulo sensor de refrigerante A2L da TE Connectivity (TE) foi projetado para atender a todos os requisitos da norma UL e CSA 60335-2-40, Anexo LL, contribuindo para a mitigação do risco de vazamentos sem a necessidade de calibração em campo. O módulo utiliza tecnologia de detecção por condutividade térmica para detectar os gases R-454B e R-32 no limite inferior de inflamabilidade (LFL) de 10%, com precisão de ±2,5% e tempo de resposta de 15 segundos. Com sensores integrados de temperatura e umidade para compensação ambiental, o módulo pode operar em temperaturas que variam de -40 °C a +95 °C e com umidade relativa de até 100%. O sensor é resistente à contaminação por gases de interferência comuns e utiliza a autocalibração automática (ASC) para manter o desempenho por até 15 anos sem necessidade de recalibração.

Características do Produto

Sensor de refrigerante A2L em conformidade com a norma UL 60335-2-40 para detecção de vazamentos de R-454B e R-32

 

Tipo(s) de gás
R-32, R-454B Temperatura
de operação (°C)
-40 °C a +95 °C
Corrente máxima nominal 100 (mA) Alcance de detecção
Limite inferior de inflamabilidade de 0% a 100%
Tensão nominal 5 V - 17 V CC Limite de detecção Limite inferior de inflamabilidade de 10%
Comunicação RS485 Modbus RTU Precisão da detecção Limite inferior de inflamabilidade de ±2,5%
Aprovações de agências UL e CSA Versão com vedação IP54

Principais Características

Detecção de vazamentos A2L

  • Sensor de gás por condutividade térmica com compensação de temperatura e umidade
  • Interface de conector com travamento compatível com cablagens personalizadas (conexão IP67 opcional)
  • Fácil instalação graças ao design compacto da caixa e às diversas opções de suportes de montagem
  • Módulo encapsulado em conformidade com as normas IP54 e de ensaios de corrosão por névoa salina
  • Aquecedor anticondensação integrado
  • Certificado pela ETL em conformidade com as normas UL e CSA 60335-2-40, Anexo LL
  • Protocolo de comunicação RS485 Modbus RTU com opções de modulação por largura de pulso (PWM) ou transmissor-receptor assíncrono universal (UART)

Perguntas Frequentes (FAQs)

Sensor de refrigerante A2L

Detecção confiável de gás A2L

Quais sistemas de climatização (HVAC) precisam de detecção de vazamentos de refrigerante para cumprir as normas regulatórias?

 

Equipamentos de climatização que utilizam refrigerantes A2L ou A3 de baixo GWP (baixo potencial de aquecimento global) podem exigir um sistema de detecção de vazamentos para cumprir as normas de segurança. O sensor de refrigerante A2L da TE Connectivity foi projetado para ajudar a atender ou superar os requisitos da norma UL & CSA 60335-2-40, Anexo LL, auxiliando os fabricantes a cumprir as normas de mitigação de vazamentos. A partir de 1º de janeiro de 2025, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) exige a transição para refrigerantes de baixo GWP na maioria dos novos sistemas de climatização, tornando essencial a detecção de vazamentos em conformidade com a regulamentação.

 

Quais certificações são exigidas para os sensores de detecção de vazamento de refrigerante A2L?

 

Os sensores de detecção de vazamento de refrigerante A2L devem estar em conformidade com a norma UL/CSA 60335-2-40, a principal norma de segurança para equipamentos de climatização na América do Norte. O sensor de gás A2L da TE possui certificação ETL, atendendo aos requisitos da UL e da CSA 60335-2-40, Anexo LL. A última Edição 8 (dezembro de 2024) inclui normas de segurança mais rigorosas para sistemas que utilizam refrigerantes A2L de baixo GWP, normas essas que o sensor de gás A2L da TE cumpre.

 

Quais refrigerantes devem ser detectados nos sistemas modernos de climatização?

 

A maioria dos novos sistemas de climatização na América do Norte utiliza refrigerantes da classe A2L, principalmente R-454-B e R-32. O sensor de gás A2L da TE foi projetado para detectar esses gases a 10% do Limite Inferior de Inflamabilidade (LFL) com precisão de ±2,5% e tempo de resposta de 15 segundos. Esses refrigerantes substituem o R-410A devido ao seu menor impacto ambiental e à sua maior eficiência.