Conector de energia multicolorido de fio para placa que simplifica a montagem

O conector multicolorido fio a placa QP 6.5 ajuda fabricantes de placas de circuito impresso a melhorar a eficiência da montagem, oferecendo identificação clara e aprimorando o design da placa. Ele economiza espaço na placa em comparação com conectores de passo semelhante. Sua codificação evita erros de encaixe e seus pinos reforçam a retenção na placa. O QP 6.5 é classificado como UL 94 V0. Esse conector de 10 A / passo de 6,5 mm é adequado para aplicações de climatização (ar-condicionado e aquecedores), eletrodomésticos e diversas placas de controle industrial.

características do conector de energia qp

Características do Produto

Conectores de energia QP 6.5 mm

Veja os produtos

 

Linha central (mm) 6,5 Temperatura de operação (°C)
-40 a +105
Corrente nominal máxima (A) 10 Tamanho do fio (AWG) 22 – 16
Tensão nominal 600 Posições disponíveis 2P, 4P, 6P
Fio incand. IEC 60335-1 - Versão com vedação  Não
Classificação UL 94  Sim Cores/Polarização Sim
Aprovações de agências UL Configurações Fio a Placa
conectores de energia
Conetores Elétricos
de Alto Desempenho