Vedação e Proteção de Alta Tensão com a Tubulação Termo Retrátil VOLINSU

A linha de tubulação VOLINSU da TE Connectivity proporciona isolamento elétrico, proteção mecânica, vedação ambiental e alívio de tensão. Disponível nas opções de parede única e parede dupla, nossa tubulação termo retrátil para veículos elétricos foi projetada para diversos usos em transportes automotivos, industriais e comerciais, incluindo isolamento da terminação de cabos, agrupamento e revestimento de fios e vedação e proteção de baterias. É uma alternativa confiável ao uso de fitas, moldagem ou encapsulamento. Quando aquecidas, as mangas térmicas se ajustam ao tamanho e à forma do substrato, permitindo uma instalação rápida e fácil. Sua alta razão de expansão permite reparar a maioria das capas de cabos danificadas, sem remover conectores.

Os veículos elétricos estão se tornando altamente conectados como parte da Internet das Coisas e da Internet dos Veículos, transformando-se em uma interface que se conecta a nossa vida em casa e no trabalho. A integração de telas e monitores em quase qualquer superfície interna imaginável demonstra a função crescente do veículo como uma central de entretenimento, comunicações e produtividade. A indústria automotiva tem trabalhado com grandes empresas de tecnologia para criar veículos mais avançados, seguros e confortáveis. Os carros estão se tornando grandes dispositivos inteligentes com recursos avançados de frenagem de emergência, tecnologia de mapeamento para direção autônoma, melhor eficiência de combustível e carros como serviço de transporte. Um dos principais impulsionadores da indústria de tubulação termo retrátil para veículos elétricos é o aumento da demanda por veículos elétricos e o crescimento das vendas em todo o mundo. Os veículos elétricos requerem o uso de cabos e fiação de alta tensão para a transmissão de energia. Esses cabos precisam ser protegidos do calor, umidade e estresse mecânico. 

Requisitos de Design de Veículos Elétricos

Arquitetura de veículos EV

48.8M

Veículos elétricos até 2040

>$46B

Infraestrutura de Carregamento de Veículos Elétricos até 2025

$89.1B

Tamanho do Mercado de Baterias de Alta Tensão até 2025

Fonte: CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets   

Perguntas Frequentes sobre Tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos
Play video
Perguntas Frequentes sobre Tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos
Perguntas Frequentes: Tubulação de Parede Dupla para Veículos Elétricos
Play video
Perguntas Frequentes: Tubulação de Parede Dupla para Veículos Elétricos