Tubos VOLINSU : Dispositivo de fixação de veículo elétrico (EVFX) termorretrátil

O termoencolhível VOLINSU Tubing EVFX foi projetado como uma alternativa mais robusta à fita isolante para a fixação de tubos corrugados sobre cabos de alta tensão.

O termoencolhível VOLINSU Tubing EVFX foi projetado como uma alternativa mais robusta à fita isolante para a fixação de tubos corrugados sobre cabos de alta tensão. Ele é baseado em um material livre de halogênio com excelentes propriedades mecânicas. Em comparação com as soluções atuais baseadas em fita, o EVFX oferece melhor proteção mecânica e melhor desempenho de longo prazo em ambientes desafiadores, além de oferecer um design leve. A tubulação termorretrátil também permite uma redução significativa no tempo e no custo de instalação em comparação com a embalagem de fita. A tubulação EVFX pode ser instalada usando um equipamento de aplicação convencional, como uma pistola de ar quente ou um forno de circulação de ar, e tem uma baixa temperatura de encolhimento, portanto não é necessário aquecimento excessivo. A tubulação EVFX pode ser usada em aplicações de até 125°C (257°F).

Características

  • Material: Poliolefina modificada, estabilizada termicamente e reticulada por irradiação
  • Razão de retração de 3:1
  • Temperatura mínima de encolhimento: 90°C
  • Temperatura de recuperação total: 150°C
  • Temperatura de operação contínua: -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F) 

Vantagens

  • Protege e garante a localização de tubos corrugados sobre cabos de alta tensão
  • Mecanicamente resistente para oferecer excelente proteção contra desgaste, atrito e fricção
  • Cor laranja para corresponder ao padrão RAL2003 (nominal) para circuitos de alta tensão
  • Eficiência superior de instalação em comparação com as soluções de fita
  • Capacidade de encolher sobre tubos corrugados e conjuntos de cabos 

Aplicações

  • Veículos automotivos elétricos e híbridos
  • Transporte comercial e industrial
  • Fixação mecânica do corrugado
  • Chicote de fios de alta tensão

SISTEMAS DE BATERIA

Sistema de Bateria

UNIDADE DE DESCONEXÃO DA BATERIA

Unidade de desconexão da bateria

CÉLULAS DE BATERIA

Células e módulos
Dispositivo para veículos elétricos: Guia de instalação do Heat Shrink
Play video
Dispositivo para veículos elétricos: Guia de instalação do Heat Shrink