Tubos termo-retráteis para barramentos de veículos elétricos (EV)

A tubulação termorretrátil VOLINSU EV Busbar (EVBB) foi projetada para atender às rigorosas demandas das aplicações de veículos elétricos, ajudando a fornecer proteção e desempenho superiores de alta tensão Seu design flexível ajuda a garantir uma instalação fácil e, ao mesmo tempo, ajuda a manter a flexibilidade do cabo, crucial para o ambiente dinâmico das aplicações de barramento de veículos elétricos.

A tubulação termorretrátil VOLINSU EV Busbar (EVBB) foi projetada para atender às rigorosas demandas das aplicações de veículos elétricos, ajudando a fornecer proteção e desempenho superiores de alta tensão Seu design flexível ajuda a garantir uma instalação fácil e, ao mesmo tempo, ajuda a manter a flexibilidade do cabo, crucial para o ambiente dinâmico dos veículos elétricos. As excelentes características de isolamento da tubulação ajudam a evitar a propagação de chamas, aumentando a segurança dos operadores e passageiros do veículo. Com uma relação de contração de 2:1, ele pode se ajustar a uma variedade de formatos de barramentos e componentes de distribuição de energia. A cor laranja EV ajuda a identificar facilmente os circuitos de alta tensão, ajudando a otimizar a manutenção e as verificações de segurança. Além disso, o design robusto e leve do material ajuda a atender aos requisitos de leveza dos veículos elétricos sem comprometer a estabilidade térmica, a resistividade elétrica e o desempenho de alta tensão. 

Características

  • IDENTIFICAÇÃO DE ALTA TENSÃO: Cor laranja para identificação visual de conexões de alta tensão
  • ISOLAMENTO ELÉTRICO: Excelente resistência dielétrica para isolamento elétrico em ambientes de alta tensão e paredes mais finas
  • RETARDANTE DE CHAMAS: Não propaga a queima conforme especificado na norma UL224 (testes realizados internamente na TE)
  • DURABILIDADE: Durável em ambientes de alto calor, ajuda a proteger contra falhas prematuras do componente do barramento coberto
  • FACILIDADE DE USO: A boa flexibilidade permite montagem e uso mais rápidos em formas simples e complexas

Vantagens

  • Fácil identificação do barramento de alta tensão
  • Excelentes características de isolamento.
  • Pode ser colocado sobre componentes e cabos
  • Fácil de instalar
  • Ajuda a atingir os requisitos de leveza
  • Ajuda a proporcionar ótima estabilidade térmica, resistividade elétrica e desempenho de alta tensão
  • Não propaga a queima para ajudar a manter a segurança dos operadores e passageiros do veículo

Mercados e Aplicações

  • Automotivo
  • Transporte Industrial e Comercial
  • Conjunto de baterias
  • Chicote de carga
  • Distribuição de energia de alta tensão
  • Conexões da bateria

SISTEMAS DE BATERIA

Sistema de Bateria

UNIDADE DE DESCONEXÃO DA BATERIA

Células e módulos

CÉLULAS DE BATERIA

Células e módulos
Instalação de barramento reto com tubo termorretrátil
Instalação de barramento reto com tubo termorretrátil
Perguntas frequentes sobre o barramento de tubos termorretráteis
Perguntas frequentes sobre o barramento de tubos termorretráteis