Artigo

Promovendo desempenho, segurança e confiabilidade em aplicações automotivas

Baixar artigo técnico

Os produtos termorretráteis da TE estão em uso em todo o mundo em aplicações automotivas, de telecomunicações, distribuição de energia, aeroespaciais, de defesa, industriais e comerciais. Os produtos termoencolhíveis são fabricados com materiais de formulação exclusiva que foram aprimorados pela reticulação por radiação, uma tecnologia que a TE Connectivity, sob a marca Raychem, foi pioneira.

 

Esses produtos fáceis de usar oferecem soluções econômicas e comprovadas em uma ampla gama de aplicações automotivas, desde a vedação e proteção de emendas elétricas até o fornecimento de proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos.

 

Os produtos de tubulação de parede simples têm uma ampla gama de características. Podem ser utilizados em qualquer situação em que seja necessário um isolamento confiável, alívio de tensão e proteção contra abrasão mecânica e agressões químicas. São uma forma ideal de identificar ou codificar componentes, ou simplesmente utilizá-los para melhorar a estética. A linha revestida com adesivo mostra sua eficácia em situações em que a vedação e o encapsulamento são requisitos essenciais e apresenta muitas das características dos produtos de parede única. O adesivo interno cria uma verdadeira vedação contra a umidade e a entrada de fluidos.

Chicotes Elétricos

Características

  • Instalação simples e rápida
  • Reconhecido por seu desempenho e confiabilidade inigualáveis em ambientes exigentes
  • Resistente, oferece proteção duradoura contra a penetração de umidade, corrosão, danos mecânicos e temperaturas extremas
  • Projetada para ser econômica.
  • O design dos produtos garante uma instalação repetível, confiável e retrátil que é compatível com muitos processos de fabricação.
  • Tamanhos específicos do cliente sob encomenda.
  • Diferentes graus de flexibilidade, desde tubos altamente flexíveis até semi-rígidos
  • Projetado para funcionar em ambientes com temperaturas altas ou baixas
  • Sem halogênio e com retardante de chamas, em conformidade com diversas normas do setor
  • Disponível em diversos tamanhos, modelos, comprimentos e cores
  • Disponível com taxas de retração de 2:1 a 4:1
  • Disponível em uma ampla variedade de materiais, como poliolefinas, fluoropolímeros e elastômeros
  • Conformidade com RoHS/ELV

Vantagens

  • Instalação simples e rápida, compatível com uma ampla gama de equipamentos de aplicação da TE
  • Oferece desempenho e confiabilidade em ambientes exigentes
  • Proteção resistente e de longo prazo contra a penetração de umidade, corrosão, danos mecânicos e temperaturas extremas
  • Projetado para economia.
  • O design do produto garante uma instalação repetível, confiável e com encaixe por contração, compatível com diversos processos de fabricação
  • Todos os nossos produtos de tubulação termorretrátil incluem serviços como equipamentos de instalação, suporte de engenharia de aplicação e treinamento.
Vedação e proteção em aplicações de chicotes elétricos
Play video

  

Vedação e proteção em aplicações de chicotes elétricos

  

Documento técnico sobre tubos termorretráteis

Tecnologia

Formulação de polímeros

As formulações da TE Connectivity são misturas de polímeros e aditivos cuidadosamente concebidas para atender às rigorosas exigências dos clientes e aos requisitos das especificações internas. Elas atendem às normas internacionais e às aprovações dos fabricantes de equipamentos originais (OEM) em diversos mercados de eletrônicos. A seleção de polímeros, retardantes de chamas, antioxidantes, estabilizadores UV e outros aditivos é de grande importância para que os produtos atendam aos requisitos de propriedades como resistência à tração, alongamento na ruptura, retardância de chamas, temperatura de operação contínua, choque térmico, envelhecimento térmico, flexibilidade, resistência química e a solventes e temperatura de encolhimento. Os adesivos termofusíveis da TE Connectivity são formulados especificamente para serem compatíveis com os compostos de cada tipo de tubo termorretrátil. Esses adesivos contêm uma combinação equilibrada de polímeros e aditivos que permitem que o adesivo derreta, flua, sele e adira a uma variedade de substratos na temperatura de retração do tubo como um todo.

Reticulação

A reticulação por radiação melhora as propriedades do polímero e proporciona termocontracção ou memória de forma. Os tubos poliméricos são extrudados e, em um processo separado, sua estrutura química é modificada para proporcionar propriedades aprimoradas, tais como menor deformação sob carga (fluência), maior resistência química e a solventes, maior resistência à abrasão, melhores propriedades de impacto e características de memória de forma. Devido às ligações tridimensionais que se formam durante o processo de reticulação, o tubo não derrete e adquire sua perfeita memória de forma.

Proteção: Abrasão química/mecânica

Os compartimentos do motor dos veículos estão ficando cada vez mais lotados e compactos, o que muitas vezes obriga a que as mangueiras de refrigeração sejam passadas muito próximas de componentes do motor em alta temperatura e de peças sob o capô. Isso torna as mangueiras altamente vulneráveis à abrasão e ao atrito. Essas mesmas restrições de espaço podem exigir que as mangueiras sejam projetadas com curvas acentuadas e outras formas irregulares, dificultando aos fabricantes a instalação de mangas de proteção nos pontos onde é provável que ocorram danos. Uma complicação adicional é o efeito que qualquer proteção excessiva pode ter sobre os componentes ao redor. É difícil evitar o contato entre duas mangueiras ou entre uma mangueira e um chicote elétrico. Quando se recorre a uma proteção adicional para amenizar esse problema, ela deve ser, por si só, não abrasiva e proteger ambos os componentes.

Alívio de tensão

Todas as emendas elétricas em um chicote elétrico devem ser isoladas e protegidas contra danos mecânicos. A proteção eficaz está se tornando ainda mais essencial, uma vez que a soldagem por ultrassom é cada vez mais utilizada para estabelecer a conexão elétrica.

 

A soldagem por ultrassom, embora proporcione uma conexão elétrica muito melhor do que a crimpagem tradicional, é mecanicamente frágil, especialmente em termos de resistência ao descascamento e ao rasgo; por isso, é necessário fornecer proteção mecânica adicional e um alívio de tensão.

Vedação

A resistência de um chicote elétrico automotivo depende do seu ponto mais fraco. Em muitos casos, esse ponto mais fraco é onde os fios são emendados. As emendas não vedadas expostas à água, ao spray salino e a outros fluidos em áreas úmidas do veículo podem sofrer corrosão rapidamente, prejudicando tanto as propriedades elétricas quanto as mecânicas do chicote elétrico. Além disso, as juntas de emenda apresentam baixa resistência mecânica. As emendas soldadas, em particular, são altamente suscetíveis a cargas de descascamento e rasgo, devendo ser dotadas de um sistema eficaz de alívio de tensão.

Matriz de produtos para vedação de emendas

aplicação QSZH RBK-ILS RBK-VWS ES-CAP SCT RBK-RTP HTAT RBK-105-KIT RBK-85-KIT
Vedação de emendas em linha Sim
Sim Sim   Sim        
Vedação de emendas tipo stub       Sim          
Vedação de terminais tipo olhal Sim Sim Sim   Sim Sim      
Vedação de conectores         Sim   Sim    
Vedação de feixe de fios               Sim Sim

Vedação e proteção para alta tensão

À medida que os governos do mundo todo aprovam normas de emissões mais rigorosas, a demanda por veículos elétricos continua a crescer. Essa tendência leva ao rápido aumento do uso de fios e cabos de bitola grande. Portanto, a proteção adequada dos cabos e conexões de alta tensão requer uma solução de engenharia de ponta e de alto desempenho. A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e componentes eletrônicos, apresenta sua nova tubulação de Parede Única para Veículos Elétricos (EVSW). Projetada especificamente para aplicações de alta tensão, ela isola e protege com segurança componentes e cabos condutores.

Características

  • Conheça o Veículo Elétrico Cor Laranja
  • Não propaga a combustão, conforme especificado na norma UL 224, em testes realizados internamente na TE
  • Taxa de encolhimento de 2:1 e 3:1
  • Design Flexível
  • Material com design robusto e leve
  • Sistema de tensão: classificado para 1000 V (parede dupla) e 2500 V (parede simples)
  • Temperatura de operação contínua: -55 °C a 135 °C (-67 °F a 275 °F) 

Vantagens

  • Fácil identificação de circuitos de alta tensão
  • Não propaga a queima para dar segurança aos operadores e passageiros do veículo
  • Adapta-se a componentes e cabos
  • Fácil de instalar e mantém a flexibilidade do cabo
  • Cumpre requisitos que exigem peso leve
  • Fornece estabilidade térmica, resistividade elétrica e desempenho de alta tensão ideais

Ferramentas de Crimpagem e Processamento de Terminais, Fios e Cabos

Nossos equipamentos de termorretração vedam e protegem emendas elétricas, além de oferecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma grande variedade de aplicações, nossas máquinas e equipamentos de termorretração oferecem temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle ideais para mais eficiência. 

Ferramentas de aplicação