Conector Fio a Placa Resistente à Água IP67
O mais recente conector fio a placa de conexão rápida resistente à água com passo de 2,0 mm (QCW 2.0) da TE Connectivity foi concebido para aplicações que exigem ligações confiáveis em ambientes sujeitos a vibrações e umidade. Apresenta um design que otimiza o espaço, um processo de montagem simples e altamente eficiente e resistência à água com classificação IP67. O conector fio-placa QCW 2.0 está disponível nas configurações de uma fileira (2P, 3P e 4P), bem como nas configurações de duas fileiras (6P e 8P), para satisfazer diversos requisitos de projeto. Com um sistema de travamento robusto, encaixe resistente a erros e vedação integrada, esse conector oferece um desempenho estável e é adequado para eletrodomésticos, tais como máquinas de lavar roupa e refrigeradores, bem como para aplicações não domésticas, incluindo bicicletas elétricas, motocicletas elétricas e sistemas de energia domésticos.
Características do Produto
Conector Fio a Placa QCW 2.0
| Linha central (mm) |
2,0 | Temperatura de operação: |
-55 °C a +120 °C |
| Corrente nominal | Máx. 3 A | Tamanho do fio | 26-22 AWG |
| Tensão nominal | 100 V, CA/CC | Posições | Fileira única: 2/3/4P, Duas fileiras: 6/8P |
| Ciclos de encaixe: | 30 | Versão com vedação | IP67 |
| Aprovações de agências | UL94 V-0, de acordo com a norma UL1977 | Orientação | Fio a placa, conector vertical, furo passante (T/H) |
Principais Características
Conector fio a placa resistente à água
- Desempenho de vedação superior por meio da integração de uma junta múltipla e retentor
- Terminal de alto desempenho com dois pontos de contato e um design sem lancetas, o que contribui para garantir uma conectividade confiável e eficiente
- Apresenta elevada resistência à vibração e está em conformidade com a norma SAE/USCAR-2 V2
- O engate interno com função anti-emaranhamento ajuda a evitar danos
- A ranhura presente no retentor da vedação ajuda a evitar uma inserção incorreta
Perguntas Frequentes (FAQs)
Conector Fio a Placa à Prova d'Água
QCW 2.0
Que tipo de conector deve ser utilizado em ambientes com elevada umidade ou propensos à umidade?
As aplicações expostas à umidade, à condensação ou à penetração de água requerem conectores com uma vedação confiável para manter o desempenho elétrico e evitar avarias. Normalmente, são preferidos conectores com classificação de vedação IP67, uma vez que protegem contra o pó e a imersão temporária em água. O conector fio a placa QCW 2.0 da TE Connectivity foi concebido com uma vedação com classificação IP67 e um design integrado resistente à água, o que o torna ideal para aplicações em eletrodomésticos, sistemas de mobilidade elétrica e outros dispositivos elétricos que operam em ambientes úmidos.
Como é possível melhorar a eficiência da montagem sem comprometer o desempenho da vedação?
Os conectores selados tradicionais costumam aumentar o tempo de montagem devido aos componentes de vedação adicionais. Para aumentar a eficiência, os engenheiros devem dar prioridade a conectores com vedação integrada e etapas de montagem simplificadas, o que reduz a complexidade do manuseio e os erros. O conector fio a placa QCW 2.0 da TE Connectivity apresenta um design com vedação pré-integrada e retentor, o que contribui para uma montagem mais rápida e com menos erros, mantendo ao mesmo tempo um desempenho confiável em termos de resistência à água, comparável ao dos conectores padrão.
Como os engenheiros podem garantir um desempenho confiável e evitar erros de montagem de conectores?
O desempenho confiável do sistema depende de um encaixe seguro, de uma inserção correta e da resistência ao desalinhamento durante a montagem. Características como a inserção guiada, os mecanismos de travamento e designs à prova de erros são fundamentais para reduzir as falhas e o retrabalho. O conector fio-placa QCW 2.0 da TE Connectivity incorpora um sistema de travamento interno com características anti-emaranhamento, auxílio de alinhamento visual e mecânico, além de permitir o preenchimento com resina para uma vedação reforçada, contribuindo para garantir uma montagem correta e confiabilidade a longo prazo em aplicações exigentes.