Soluções SMT compactas para design automatizado de PCB

Os conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,25 mm e 1,50 mm são projetados para otimizar projetos de PCB miniaturizados, combinando um tamanho compacto com desempenho robusto. Apresentando um passo de 1,25 mm ou 1,50 mm e um cabeçote de ângulo reto de 5 mm de baixo perfil, eles maximizam o espaço do PCB, mantendo a confiabilidade por meio de um mecanismo de travamento por inércia padrão e um pino de solda para maior retenção. Esses conectores de tecnologia de montagem em superfície (SMT) simplificam a montagem automatizada com compatibilidade "pegar e posicionar", e reduzem erros com seu design poka-yoke, que inclui codificação por chaveamento e por cores. Oferecendo flexibilidade com cabeçotes verticais e em ângulo reto, configurações de fileira única e dupla e garantia de posicionamento do terminal (TPA) opcional.

grace-inertia-connectors

Conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,25

Signal GRACE INERTIA 1.25 Connectors

Conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,25

O sistema de conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,25 mm é um sistema de conectores muito compacto, disponível na configuração fio a placa com conjunto de cabeçote de montagem em superfície (SMT) e configuração fio a fio. Ele combina perfeitamente tamanho pequeno com desempenho robusto. Sua versão de fileira única é testada com fio incandescente.

Características do Produto

Buscar Produtos

 

Posições 2-18 fileira única e 20/22/30/40 fileira dupla Temperatura de operação (°C) -40 °C  a +105 °C
Corrente nominal 2,2 A máx
Linha central 1,25 mm
Tamanho do fio 26 a 30 AWG Tensão Nominal 50 VCA/CC
Padrões Fio incandescente Testado Configurações Fio a Fio e Fio a Placa

Conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,5

Signal GRACE INERTIA 1.5 Connectors

Conectores GRACE INERTIA de sinal de 1,5

O conector GRACE INERTIA de sinal de 1,5 mm apresenta configuração fio a placa, com conjunto de cabeçote de tecnologia de montagem em superfície (SMT). Ele combina perfeitamente tamanho compacto com desempenho robusto.

Características do Produto

Buscar Produtos

 

Posições 2-12 fileira única e 4-18 fileira dupla
Temperatura de Operação (˚C) -40 °C  a +105 °C
Corrente nominal 2,8 A máx Linha central 1,50 mm
Tamanhos do fio 24 a 28 AWG Tensão Nominal 100 VCA/CC
Padrões Fio incandescente Testado Configurações Fio a placa
Guia de seleção de produtos de interconexão de sinal
Explore o Guia do Seletor de Conectores de Sinal agora!
Página do formulário entre em contato conosco
Transforme ideias em inovações! Conecte-se com um especialista.