Preparação para tempestades

Preparação para Tempestades e Resiliência da Rede Elétrica

Proteção contra Tempestades: Soluções para Serviços Públicos

Restauração Rápida Começa com Infraestrutura Resiliente

O clima extremo não está se amenizando. De furacões e ondas de calor prolongadas a fortes ventos e tempestades de gelo, as concessionárias de serviços públicos estão sofrendo interrupções mais frequentes e graves. A TE Connectivity apoia a preparação antes mesmo que as tempestades ocorram, oferecendo soluções robustas e comprovadas em campo, desenvolvidas para minimizar danos à infraestrutura e acelerar uma restauração segura, eficiente e confiável da rede.

$149B

Custo total médio na economia dos EUA nos últimos 5 anos.¹

83%

Porcentagem média de interrupções de serviço nos EUA causada por eventos relacionados ao clima.²

~40%

Média dos custos anuais causados por tempestades para concessionárias.³

Ajudamos redes a se reconectarem após tempestades

Nossos conectores aéreos e chaves seccionadoras em linha permitem uma recuperação mais rápida em caso de tempestades, simplificando o isolamento e o reparo de seções danificadas da rede. Seu design durável e sua fácil instalação ajudam as equipes de serviços públicos a restaurar a energia de forma rápida e segura em condições de emergência.

Redes mais inteligentes, restauração mais rápida

Os produtos de monitoramento para smart grids fornecem visibilidade em tempo real do desempenho da rede, permitindo que as concessionárias detectem rapidamente falhas, identifiquem interrupções e priorizem reparos. Isso acelera os esforços de resposta a tempestades e apoia decisões de recuperação mais rápidas e bem informadas.

Proteja sua rede elétrica e reduza as interrupções de serviço

Os produtos de proteção de ativos e vida selvagem ajudam a evitar interrupções de serviço agravadas por tempestades, protegendo os componentes essenciais contra a interferência de animais e danos ambientais. Ao reduzir as interrupções não planejadas, eles apoiam uma rede mais resiliente e uma recuperação mais simples após eventos climáticos severos.

Soluções de preparação e resposta a tempestades em todo o cenário energético

Redes de Distribuição IEC
Redes de Distribuição IEEE


Obtenha uma visão geral das nossas ofertas em produtos para smart grids e veja como eles se integram e são concebidos para redes IEEE.

Baixe o Documento
Overhead Line card
Overhead Portfolio Highlights


Descubra nossa oferta de produtos para a sua linha de distribuição aérea e tenha uma visão geral de onde ela se encaixa.

Download Brochure

FONTES:

¹NOAA Hurricane Costs: "Hurricane Costs Fast Facts." National Oceanic and Atmospheric Administration.
²Climate Central Power Outages: "Surging Weather-related Power Outages." Climate Central.
³Missouri PSC Report: "Report and Order Approving Stipulation and Agreement." Missouri Public Service Commission.