Concessionária Mount Horeb

Estudo de caso

Fortalecimento do fornecimento de energia

Enfrentando repetidas interrupções relacionadas à vida selvagem, a Mount Horeb Utilities, em Wisconsin, fez uma parceria com a TE Connectivity para passar de correções reativas para uma estratégia de proteção proativa, melhorando a confiabilidade para a comunidade que atende.

A concessionária Mount Horeb, uma empresa fornecedora de energia sem fins lucrativos de Wisconsin, fez uma parceria com a TE Connectivity para tratar de interrupções persistentes relacionadas à vida selvagem que estavam afetando a confiabilidade, aumentando os custos e corroendo a confiança do cliente. Ao mudar de correções reativas para uma estratégia de proteção proativa em todo o sistema, a concessionária conseguiu evitar o contato de animais com equipamentos energizados e estabilizar o desempenho do serviço. O resultado foi uma melhoria mensurável na confiabilidade da rede, redução da carga operacional e confiança renovada da comunidade, o que demosntra como as concessionárias de serviços públicos dos EUA podem fortalecer a resiliência e controlar os custos abordando os riscos de interrupção na fonte.

1.069

medidores afetados (em comparação com 6.904 no ano anterior)

84,5%

de redução do impacto de interrupções relacionadas à vida selvagem

163

milhas de linhas e 3 subestações protegidas