Gestão mais inteligente da rede elétrica e resposta a falhas
Nossas unidades de controle de alimentadores para subestações TE Kries são indicadores avançados de falhas com recursos integrados de controle remoto, projetadas para aplicações em subestações secundárias de 3 a 52 kV.
Nossas unidades de controle de alimentadores de subestações TE Kries oferecem monitoramento em tempo real, detecção de falhas e controle remoto para subestações secundárias e redes de distribuição subterrâneas. Esses sistemas avançados aumentam a transparência e a confiabilidade da rede elétrica por meio do monitoramento contínuo dos parâmetros de energia, acessíveis tanto no local quanto remotamente por meio da integração com o SCADA.
Além da detecção de falhas, essas unidades gerenciam de forma inteligente a distribuição de energia, redirecionando automaticamente a energia de um alimentador principal para uma fonte de reserva durante interrupções ou manutenção e mantendo o fornecimento de energia. Com o monitoramento da qualidade da energia (PQ) e de perturbações, bem como o suporte a diversos protocolos de comunicação, é possível resolver falhas mais rapidamente, reduzir o tempo de inatividade e otimizar a eficiência da rede, garantindo um fornecimento contínuo e confiável de energia e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos operacionais.
Nossas soluções
Notificação de vulnerabilidades de produtos
Informações sobre vulnerabilidades deste produto podem ser comunicadas e obtidas neste site: te.com/productsecurity.