Garantia de segurança e confiabilidade

Nossos detectores e indicadores de tensão da TE Kries são projetados para detectar a ausência de tensão em redes de distribuição de média tensão que variam de 1 a 52 kV e incluem um recurso de indicação de descarga parcial.

Obtenha monitoramento de tensão em tempo real para suas redes de média tensão com nossos sistemas de detecção de tensão CAPDIS da TE Kries - aumentando a segurança do pessoal e a confiabilidade da rede. Facilmente integrados a instalações novas ou existentes, esses sistemas garantem uma operação segura ao confirmar a presença ou ausência de tensão, reduzindo o risco de riscos elétricos. 

Com indicação trifásica contínua e detecção de descarga parcial (PD) opcional,as soluções Kries ajudam os operadores a detectar possíveis falhas de isolamento antes que elas causem interrupções. Com projetos que dispensam manutenção e recursos de automonitoramento, eles minimizam o tempo de inatividade e eliminam a necessidade de retestes periódicos, oferecendo uma abordagem econômica e de alta precisão para a detecção de tensão e a segurança da rede.

  1. Soluções inteligentes que permitem redes eléctricas de elevado desempenho
    e longa duração (Inglês)

Descubra como o nosso portfólio Kries de detectores de tensão e indicadores de passagem de falhas pode ajudá-lo a digitalizar a sua rede, acelerando a transição para as energias renováveis.

smart grid
Webinar: Solucionar os Desafios de Integração das Redes Modernas