確実なドッキング

TE ではドックおよび高密度ケーブル プラグ向けに、ライト アングル リセプタクル、ライト アングル オフセット リセプタクル、垂直方向プラグなどのオプションを取り揃えた、CL (極間) 高速 CHAMP ドッキング シリーズ コネクタをご用意しています。既存の端子ピッチ 0.8 mm のドッキング コネクタと比較すると、0.6 mm の端子ピッチによって実装面積が直線長さで 30% 削減されているほか、3.8 mm の薄型ハウジングによってコネクタ高さが約 25% 削減されています。TE の 0.6 mm CL 高速 CHAMP ドッキング シリーズ コネクタは、USB 3.0、HDMI (High Definition Multimedia Interface) 1.4、DisplayPort 1.2 などさまざまな業界の伝送規格を満たすよう設計されています。

製品の特長

ドッキング コネクタ

  • 挿入抜去時でも、側面ラッチによる確実な接触を確保
  • 電磁干渉保護に適した信号またはアース
  • 嵌合時の誤挿入を防止するガイドレールを装備
  • USB 3.0 伝送規格に準拠
  • HDMI の高解像度差動信号、DisplayPort ビデオ伝送規格に準拠
  • 挿抜回数 10,000 回の動作保証

各種用途

ドッキング コネクタ

  • タブレット コンピュータ
  • ウルトラポータブル デバイスおよびノートパソコン
  • モバイル インターネット デバイス (MID)
  • 融合携帯電話