HARTMAN AC および DC コンタクタ: 軽量で環境的に密閉済み

当社の HARTMAN 製品は、航空機、スペース シャトル、遠距離宇宙探査機などの航空宇宙用途の電力を切り替えるように設計されています。当社の HARTMAN AC および DC コンタクタは軽量で環境的に (ガスケット) 密閉されており、MIL-PRF-6106 仕様または特定の顧客仕様を満たすように設計されています。これらのハーメティック シールされたエンクロージャは、極度に厳しい環境条件や 50,000 フィートを超える高度でも使用できます。複数の主接点構成と補助接点構成をご用意しています。

HARTMAN AC コンタクタ
HARTMAN AC コンタクタ
HARTMAN DC コンタクタ
HARTMAN DC コンタクタ

宇宙用途用 HARTMAN 製品

当社のHARTMAN 製品シリーズは、宇宙産業用に設計されています。1902 年以降、当社の HARTMAN リレー、コンタクタ、スイッチング デバイスは優れた電気特性と関連付けられていました。N シリーズのリレーは、AC 115 V および DC 28 V の回路で信頼性の高いスイッチング動作を提供します。これらのユニットには複数の接点構成、ラッチ機能有無選択が備わっており、最大定格電流 100 A が流せると共に MIL-PRF6106 仕様に適合した設計です。これらは ITAR 規制対象部品です。

宇宙用途用リレー
宇宙用途用リレー

配電ユニット

TE の HARTMAN の AC および DC 配電ユニット (PDU) は、お客様特有の仕様条件に合わせた設計、製造、品質管理が行われています。 当社は、航空宇宙業界の民間およびミリタリの両方のお客様に、半世紀以上にわたり配電ユニット (PDU) を供給してきました。 お客様が革新的な規格化ユニットをお求めであろうが、固定または回転翼機用のバックプレーン パネルをお求めであろうが、当社がお手伝いできます。

配電ユニット
配電ユニット
配電パネル
配電パネル