認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
製品タイプ :
リレー
-
リレーのスタイル :
クレードル S リレー
-
リレーのタイプ :
クレードル S リレー V23054/V23062
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
2
-
端子の定格電圧 (VAC):
125
-
端子の定格電圧 (VDC):
150
-
信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) (mW):
1000
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
125
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
150
-
信号用リレーのコイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイルのタイプ :
単安定
-
端子の制限連続電流 (A):
2
-
コイル抵抗 (Ω):
185
-
端子の制限投入電流 (A):
2
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
消費電力 (mW):
1000 – 2000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 :
0 – 500 V
-
入力電圧 (VDC):
150
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
端子の制限短時間電流 (A):
2
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
入力電圧 (VAC):
125
-
作動システム :
DC
-
コイル電力定格のクラス :
800 – 1000 mW
端子の特徴
-
信号用リレーの端子のタイプ :
はんだ, プラグイン
-
信号用リレー端子の定格電流 (A):
5
-
信号用リレーの接点配置 :
2 フォーム A (NO)
-
端子の材質 :
ニッケル
-
極の端子数 :
6
-
端子の特殊な特徴 :
二股/ツイン コンタクト
-
端子電流のクラス :
0 – 2 A
-
端子のめっき材質 :
金フラッシュ
寸法
-
高さのクラス (メカニカル) :
25 – 30 mm
-
長さ :
35 mm [ 1.378 in ]
-
長さのクラス (メカニカル) :
30 – 35 mm
-
高さ :
30 mm [ 1.181 in ]
-
幅 :
19 mm [ .748 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) :
16 – 20 mm
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温のクラス :
50 – 70°C
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]