製品 | TE製品番号: | 文書 | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタ取り付けのタイプ | 公称電圧アーキテクチャ | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| HD34-24-21SN-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-8SN-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-18PN-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-29PE-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 29 | 接触リテーナ | 電線対パネル | - | 1 mm, 1.6 mm, 2.4 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18SE-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 18 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-29SE-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 29 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | - | 1.02 mm, 1.59 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 13 A, 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-14SN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 14 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.59 mm, 2.39 mm, 5.72 mm | 13 A, 25 A, 100 A | パワーおよびシグナル | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-16SE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 16 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23PE-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 23 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23SN-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 23 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14ST-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 14 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21SN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-23SE-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 23 | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14PN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 14 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-14PE-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 14 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-20SN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 20 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-20SN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 20 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-8PN | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-16PE-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 16 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18PE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18PN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 18 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.6 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-18SN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 18 | 接触リテーナ | 電線対パネル | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-21PE-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | リセプタクル | 21 | 接触リテーナ | 電線対パネル | - | 1.5 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-23PE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 23 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-35SN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 35 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14PE-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 14 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-14SE-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 14 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-14PE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 14 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-20SN | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 20 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-8PN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 8 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-8SN | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-18-8SE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 8 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm | 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-19PE-059 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 19 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-23SE-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 23 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21SE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21SN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-23PN | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 23 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD34-24-31PT-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 31 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-31PT-L006 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 31 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1.6 mm | 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-47PE-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 47 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-47SE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 47 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1 mm, 1.6 mm | 7.5 A, 13 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-9PN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 9 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | 25 A, 60 A, 100 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-18-6SN-C030 | 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 6 | ハウジング内に統合 | 電線対パネル | - | 5.7 mm | 100 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-9SN-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 9 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 2.4 mm, 3.6 mm, 5.7 mm | 25 A, 60 A, 100 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-18SN-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | プラグ | 18 | 接触リテーナ | 電線対パネル | - | 1.6 mm, 2.4 mm, 3.61 mm | 13 A, 25 A, 60 A | 電源 | パネル マウント | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-19SN-059 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 19 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-19SN-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 19 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21PE | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21PE-072 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | オス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |
| HD36-24-21SN-L005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | メス端子用ハウジング | 21 | 接触リテーナ | 電線対電線 | - | 1.6 mm, 2.4 mm | 13 A, 25 A | 電源 | ケーブル マウント (フリー ハンギング) | 12 V, 24 V | - | - |