2030 年には、世界のエネルギーの 20% は風力発電に依存すると予想されます。成功を果たせるかどうかは、信頼性があり、かつ高性能な接続にかかっています。風力発電所以上の寿命があり、メンテナンスしなくとも過酷な環境に耐えうる接続が必要です。電気特性への高まる要求を満たし、施工が容易で、なおかつ施工者や作業者にとって安全な接続が求められています。
陸上および洋上風力発電所の設計を最適化するために
最も適切なケーブル付属品を選定する方法についてご紹介します。インナー コーン接続システムと
アウター コーン接続システムの違いを確認し、
当社専門家の推奨をご覧ください。
12MW
1.4GW
200GW
タービンから電力網、変電所、蓄電池まで、TE は接続およびセンサに関するいくつものニーズにワンストップで対応します。エネルギー産業において 60 年を超える経験を持つ当社は、初期設計から工事、運開、そして特に重要となるフル稼働時を含め、あらゆる段階で支援します。
ワンストップ パートナーと提携するだけで、接続とセンサに関するいくつものニーズに対応できるため、効率の向上を図れます。
安全性と信頼性の高い、高性能の風力発電所が求められています。いつでもご相談ください。効率性の向上、リスクの低減、TE の実証済みの耐久性から得られる恩恵など、TE は皆様が必要とする風力発電所を実現するだけでなく、それ以上の価値をご提供します。
TE の専門家と認定代理店のネットワークにより、あらゆる地域のお客様をサポートし、皆様が最適なソリューションを選定できるように支援します。
TE の設計チームと協力することで、カスタム ソリューションを構築することが可能になります。
TE の試験場では個別のソリューションを検証し、卓越した性能と信頼性を確保します。
お客様に合わせた特別な施工トレーニングをご用意できます。また、施工者、施工指導者、監督者を対象とした能力評価を実施します。
TE の接続製品は品質が高く、実績があります。風力発電環境を想定して特別に設計および試験された製品であり、過酷な湿度、温度、腐食にも対応する耐久性を備えています。材料科学における私たちのたゆまぬ努力が、電圧、部分放電、ヒート サイクル、機械的振動に耐えうる製品の開発につながっています。
施工が容易なコンパクト設計の TE Raychem インナー コーンおよびアウター コーン セパレート コネクタは、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。