VOLINSU チューブ: 電気自動車用取り付け具 (EVFX) 付き熱収縮チューブ

VOLINSU チューブ EVFX 熱収縮チューブは絶縁テープに代わる堅牢な製品として設計されており、高電圧ケーブルにコルゲート チューブを固定します。

VOLINSU チューブ EVFX 熱収縮チューブは絶縁テープに代わる堅牢な製品として設計されており、高電圧ケーブルにコルゲート チューブを固定します。 機械的特性に優れたハロゲンフリー材料を使用しています。EVFX は、現在のテープベースのソリューションと比較し、軽量設計でありながら、厳しい環境下での機械的保護と長期にわたる性能の改善を実現します。また、熱収縮チューブは、テープ ラップよりも施工時間とコストを大幅に削減できます。EVFX チューブは、熱風ガンや空気循環オーブンなどの従来のアプリケーション機器を使用して取り付けることができ、収縮温度が低いため、強い加熱は必要ありません。EVFX チューブは、最大 125°C (257°F) までの用途に使用できます。

製品の特長

  • 材質: 熱的に安定、変性ポリオレフィン、照射架橋
  • 3:1 の収縮率
  • 最小収縮温度: 90°C
  • 完全収縮温度: 150°C
  • 連続動作温度: -40°C ~ 125°C (-40°F ~ 257°F) 

製品の特長

  • 高電圧ケーブル上のコルゲート チューブの位置を固定
  • 機械的に頑丈であり、摩耗、摩擦、こすれから強力に保護
  • 高電圧回路の RAL2003 (公称) 規格に適合するオレンジ色
  • テープ ソリューションと比較して優れた施工効率
  • コルゲート チューブとケーブル アセンブリの両方で収縮可能 

用途

  • 電気自動車およびハイブリッド車
  • 建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用)
  • 機械式コルゲート固定
  • 高電圧ワイヤ ハーネス
バッテリー システム
バッテリー ディスコネクト ユニット
セルおよびモジュール
電気自動車用取り付け具: 熱収縮チューブ施工ガイド
電気自動車用取り付け具: 熱収縮チューブ施工ガイド