コネクティビティの速度と規模を拡張する

TE Connectivity (TE) は、アクティブ光ケーブル (AOC) と銅線ソリューションを補完する新しい光トランシーバによって高速コネクティビティ ポートフォリオを拡大しています。200 G、400 G、800 G、1.6 T ソリューションを含む当社のトランシーバは、ハイパースケール データ センター、AI/ML、HPC、テレコム向けに設計されており、信頼性の高い性能、柔軟性、拡張性を提供します。

TE の光ソリューションを選ぶ理由

コネクティビティにおける信頼できるパートナー 

  • 確固たるイノベーションの実績を持つ TE は、強力なブランドと確立されたネットワークを持ち、世界各地に多様な製造拠点を設けることでサプライ チェーンのリスクを最小限に抑えています。

 

包括的なポートフォリオ

  • 従来の 200 G、400 G、800 G トランシーバと AOC に加えて 1.6 T トランシーバが新たに仲間入りし、光製品ラインナップがさらに拡張されました。
  • 100 m 未満~ 2 km の距離をサポートしており、さまざまな用途に応えます。

 

信頼できる性能

  • 厳格な規格に基づいて設計されており、クラス最高のビット誤り率 (BER) を誇ります。
  • KP4 や RS-FEC などの Forward Error Correction (FEC) 規格に準拠しており、AI や HPC ワークロードに対して低誤りデータ伝送を保証します。
  • Telcordia GR-468-CORE 規格に従って試験され、環境信頼性が保証されています。

 

柔軟な統合

  • シングルモードとマルチモードの両方のファイバに対応し、プラグアンドプレイで簡単に導入できるよう設計されています。ネットワークの拡張を簡素化する信頼性の高い互換性を備えており、動的なコネクティビティの要求に応えます。

 

業界標準への準拠

当社のソリューションは、相互運用性と将来を見据えた性能を確保するため、次のような主要な業界標準に適合するよう設計されています。

  • IEEE 802.3cd、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3df、IEEE 802.3dj
  • CMIS 5.0/5.1 への準拠
  • OIF CEI-112G、CEI-224G、200G C2M インタフェース規格

 

お客様中心のサポート

TE は、販売前および販売後のカストマー サービスやサポートを充実させることに尽力しています。専門家による指導、迅速な支援、協力的なアプローチを通じて、お客様が自信を持ってコネクティビティのニーズを解決できるよう支援します。

次世代 AI およびデータ センター向けの光ソリューション
Play video

200 G、400 G、800 G のトランシーバとアクティブ光ケーブル (AOC) を特色とする TE の光ソリューションに、1.6 T のトランシーバが新たに加わりました。この拡張されたソリューションが、ハイパースケール、HPC、クラウド コンピューティング、AI/ML、クラウド サービス プロバイダのデータ センターのために高速かつ拡張可能で信頼性の高いコネクティビティをどのように実現するかをご覧ください。

次世代 AI およびデータ センター向けの光ソリューション

200 G、400 G、800 G のトランシーバとアクティブ光ケーブル (AOC) を特色とする TE の光ソリューションに、1.6 T のトランシーバが新たに加わりました。この拡張されたソリューションが、ハイパースケール、HPC、クラウド コンピューティング、AI/ML、クラウド サービス プロバイダのデータ センターのために高速かつ拡張可能で信頼性の高いコネクティビティをどのように実現するかをご覧ください。

FAQ

トランシーバと AOC の比較

           トランシーバとは

  • トランシーバは、光ファイバ ケーブルを介してデータを送受信するスタンドアロン デバイスであり、ネットワークに合わせてカスタマイズ可能なコネクティビティを提供します。

           AOC とは

  • AOC は、両端にトランシーバが統合された組み立て済みのケーブルで、完全な光接続をすぐに提供できるよう設計されています。
  • さまざまな種類の光ファイバ ケーブルとケーブル長 (100 m 未満から最大 2 km) に適応する自由度があり、テレコムや都市圏/長距離の通信設備の拡張に最適です。
  • トランシーバが統合されているためプラグアンドプレイで取り付けることができ、データ センターや HPC 環境に簡単に導入できます。
  • 問題発生時にトランシーバまたはケーブルのみを交換できるため、時間が節約されてメンテナンス コストも抑えることができます。
  • ほこりや汚れから保護する密閉設計になっており、最小限のメンテナンスで高い信頼性を発揮します。
  • 光トランシーバは相互運用性を考慮して設計されており、マルチベンダー環境において高い柔軟性を提供します。長距離伝送 (100 m 以上) や頻繁なケーブル交換に対応する汎用性を必要とする用途に最適です。

 

 

  • 短距離接続 (100 m 未満) においてコスト効率の高い性能を提供し、AI/ML ラックのような高密度シナリオの導入コストを節約します。

 

 

 

適切なソリューションの選択方法

  • 動的な、または長距離の通信設備 (テレコム、企業ネットワークなど) における柔軟性と拡張性という点では、トランシーバは変化するニーズへの適応性を備えています。
  • 高密度の短距離環境 (データ センター、HPC など) における簡素化とコスト削減という点では、AOC は最小限のセットアップ作業で信頼性の高い性能を提供します。

TE Connectivity は、お客様のネットワークに固有の要件に応えるために両方のオプションを提供しており、最適な性能と効率の達成を支援します。