汎用電力ライン フィルタ
幅広い用途で EMI エミッションや感受性の制御に使用できる、定格が 0.5A から 80A の EMI 電源フィルタ。本汎用フィルタは、結線方式と取付方式が異なるさまざまなタイプが用意されており、一般的な EMI の問題に対してコスト パフォーマンスの高いソリューションを提供します。
汎用電力ライン フィルタ
感受性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
B シリーズ
高インピーダンス/低電流用の 1 ~30 A 汎用 RFI フィルタ
-
EMC シリーズ
小型で費用対効果の高い 3 ~ 30 A デュアル ステージ RFI フィルタ
-
FB シリーズ
蛍光灯安定器用の 0.5 ~ 5 A 単相電力ライン フィルタ
-
K シリーズ
高インピーダンス負荷用の 1 ~ 60 A 汎用フィルタ
-
R シリーズ
1 ~20 A 2 ステージ汎用 RFI 電力ライン フィルタ
-
WG シリーズ
アプライアンス用の高性能かつ低コスト 16 A フィルタ
-
X シリーズ
プリント基板に取付可能な汎用エミッション制御用の 3 ~ 6 A フィルタ
-
X シリーズ
プリント基板に取付可能な汎用エミッション制御用の 3 ~ 6 A フィルタ
用途
- アクチュエータ
- 充電システム
- コンピュータおよびアクセサリ
- 運動器具
- ゲーム機
- 家電製品
- HVAC
- 産業用機器および制御
- 医療機器
- モータ
- セキュリティ システム
- 計測機器装置
- テレビ/オーディオ/ビデオ
UL 認可済み
CSA 認定
VDE 認可済み