高度なインライン(一列)嵌合向けの PCB コネクタ

TE Connectivity の AMP Multifitting Mark II 電線対基板コネクタ システムは、最新の RAST 5 規格に従って設計されており、高度なインライン嵌合および PCB 用途に信頼性の高いソリューションを提供します。ダイレクト(2 ~ 8 極、最大 6 A)およびインダイレクト(1 ~ 9 極、最大 10 ~ 16 A)の両方の構成で利用可能なこのコネクタは、幅広い電線サイズに対応し、標準の外部ロック機構を備えています。RAST キーイングと偏光リブを装備し、チェーンで供給されるこれらの製品は、自動ツーリングとコスト効率に優れた高効率生産に最適化されています。

AMP Multifitting Mark II コネクタ

製品の特長

センターライン(mm) 5 使用温度範囲(°C) -40 ~ +130
最大定格電流(A) 16 ワイヤ サイズ(AWG) 22 ~ 17
定格電圧(V) 250 利用可能な極数 1 ~ 9
IEC 60695-2-11 グロー ワイヤ対応 はい 気密型バージョンあり いいえ
UL 94 規格対応 V-2 利用可能な色/キーイング はい
認証機関による認可 UL、VDE 利用可能な構成 電線対基板
RAST コネクタ製品のラインアップ
設計水準を引き上げる RAST 製品のラインアップを詳しくご覧ください