耐久性が高く効率的な記憶装置
PC カードならではの定評ある信頼性・使いやすさに、進化した高速性能をプラス。TE の ExpressCard 相互接続は、USB や PCI Express などの先進的なシリアル バス技術に対応しています。ExpressCard 製品は、2 種類の標準カード サイズからお選びいただけます。TE の ExpressCard 34 モデルと ExpressCard 54 モデルはどちらも、単一の共通コネクタ サイズによるユニバーサル スロットに適合します。相互接続システムには、26 極のカード コネクタおよびサーフェス マウント、26 極のライトアングル ホスト コネクタが含まれます。これらコネクタは、現行の仕様である ExpressCard 規格の第 1.0 版に準拠しています。
製品の特長
ExpressCard コネクタ
- ビームオンブレード設計により、低コストで信頼性の高い性能を実現
- 10,000 サイクルの耐久性を持つカード コネクタ
- 5,000 サイクルの耐久性を持つホスト コネクタ
- PCI Express シングル レーン (x1) データ速度をサポートし、毎秒 2.5 ギガビットで動作
- 低速・全速・高速の USB をサポート
10,000
サイクルの耐久性を持つカード コネクタ
5000
サイクルの耐久性を持つホスト コネクタ
2.5
データ速度 (Gbps)
PCMCIA ExpressCard は次世代の PC カード規格です。26 ピンのホスト コネクタとモジュール コネクタにより、従来の PC カード技術よりも小型の形状を提供します。同一のコネクタで、34mm カードと 54mm カードの両方をサポートします。また、ExpressCard スロットそれぞれが、USB 2.0 規格と PCI Express (x1) 規格の両方をサポートします。
各種用途
ExpressCard コネクタ
- ワイヤレス・有線通信カード
- ディスク式および半導体式記憶装置
- 光学式および磁気式マイクロ ドライブ
- 各種 I/O カード・セキュリティ カード・フラッシュ メモリ カード