コンパクトで高密度接点の環境シール コネクタ
AMP ミニチュア丸型プラスチック コネクタ (CPC) には、電線対電線と電線対パネルの構成が用意されています。既存のミニ ユニバーサル メイテンロック スタンプ & フォームド接点を採用し、金めっきでは最大 500 回、スズめっきでは最大 50 回の嵌合に対応できるように設計されています。ナイロン ハウジングは多様な化学薬品に対して優れた耐性を示し、接触面に悪影響を及ぼす可能性のあるほこりや液体の侵入を IP67 シールで防止しています。サイズ、接点密度、環境暴露が主な課題となる、産業、計器、輸送の用途に堅牢なソリューションを提供します。
製品特徴
ミニ CPC
| 極数 | 1-9 | カップリング機構 | 1/4 回転カップリング リング |
| 接点システム | ユニバーサル メイテンロック圧着スナップイン接点 | 構成 | 電線対電線、電線対パネル、電線対基板 |
| ワイヤ許容範囲 (AWG) | 30-18 | シール | IP67 等級 |
| 定格電流 (A) | 5 | 定格電圧 (V) |
600 |
製品の特長
ミニ CPC
- コンパクトで高密度接点の環境シール コネクタ
- 既存のミニ ユニバーサル メイテンロック スタンプ & フォームドのピン接点とソケット接点を使用
- 1 ~ 4 極と 5 ~ 9 極の構成に使用できる 2 種類のシェル サイズ
- ポジティブ ロックとアライメント機能を備え、事前位置決め済みの 1/4 回転カップリング リング
- 極数ごとに固有の接点パターンを採用することで、極数が異なるコネクタとの誤嵌合を防止
- IP67 等級のシール型 (最大 1 メートルで 1/2 時間の浸水保護)
- フロント パネルやリア パネルにジャム ナットで取り付け
- アセンブリは不要で、代替キーを使用可能
- フリー ハンギングまたはパネル取付けの形式でレセプタクルを用意