電力と信号の組み合わせ (シール可能): 最大 13 A の信号、最大 50 A の電力

丸型プラスチック コネクタ (CPC) シリーズ 6 は、シリーズ 5 の高電流容量および環境シーリングと、Type III+ 端子の低電流信号伝送の信頼性を兼ね備えています。50 A の POWERBAND 端子と 25 A の サイズ 16 Multimate 端子を同じハウジングに収容した 10 極構成により、汎用的なソリューションを提供します。要求の厳しい環境向けに設計されたシリーズ 6 コネクタは、IEC IP65 または IP67 規格に準拠した防塵・防水性能を持ち、屋外使用向けに耐紫外線性バージョンも用意されています。構成は、8 信号/2 電力や 12 信号/4 電力などの配列から選択できます。IP67 定格の 1 ピース設計と IP65 定格の 2 ピース設計があるシリーズ 6 CPC は、過酷な環境下でも安定した電力と信号の混合性能を発揮します。

丸型プラスチック コネクタの特長

製品の特長

丸型プラスチック コネクタ シリーズ 6

  • IP 67 性能定格の 1 ピース、17-10: 8 信号、2 電力 - IP 65 性能定格の 2 ピース
  • 標準および電力密度の組み合わせ (シール可能): 最大 25 A の信号、最大 50 A の電力
  • Multimate サイズ 16 端子と POWERBAND 50 A 端子を同じハウジング内で使用
  • サイズ 23-16: 12 信号、4 電力
  • 耐紫外線性密閉バージョンもご用意
  • 10 極
samples
購入前にお試しください-今すぐサンプルキットをダウンロード!
  1. 信頼性に優れた堅牢な丸型プラスチック コネクタ ソリューション

TE Automation & Control 部門の Product Engineer、Mark Zitto が、堅牢な設計・コスト効率・汎用性に焦点を当てて当社の丸型プラスチック コネクタを紹介します。信頼性の高いこれらのコネクタは、信号や電力、またはその両方が必要になる用途向けに設計されています。丸型構成によって空間効率が最大限に高まるほか、さまざまな取り付けオプションによって設計の柔軟性が向上します。多様な環境で動作するように設計された当社の丸型プラスチック コネクタは、時間・スペース・資金を節約するソリューションを提供し、お客様の用途のニーズにも無理なく対応します。