高密度: 最大 7.5 A の信号

高密度シリーズ 2 コネクタは、ピン直径 0.040 [1.02] のサイズ 20 DF (高精度成型) およびサイズ 20 DM (スクリュー マシニング加工) ピンおよびソケット接点に対応しています。サイズ 20 DF 端子には、圧着バージョンとはんだ付けバージョンに加えて、ラップタイプやプリント基板用のポスト付きバージョンもあります。最大電流容量は 7.5 A です。極数は 8 ~ 63 極で、多くのコネクタ配列は標準配列に加えて逆性別の端子配列もサポートしています。端子サイズが小さいため、シリーズ 1 コネクタより多くの極数を収容でき、スペースが限られた用途に最適です。

丸型プラスチック コネクタ

製品の特長

丸型プラスチック コネクタ シリーズ 2

  • 小型の端子により、シリーズ 1 コネクタより多くの極数を収容可能
  • 高密度コネクタ: 最大 7.5 A の信号
  • サイズ 20 DF/DM 端子に対応
  • サイズ: 11-8、11-9、17-28、23-57、23-63
  • 8 ~ 63 極
samples
購入前にお試しください-今すぐサンプルキットをダウンロード!
  1. 信頼性に優れた堅牢な丸型プラスチック コネクタ ソリューション

TE Automation & Control 部門の Product Engineer、Mark Zitto が、堅牢な設計・コスト効率・汎用性に焦点を当てて当社の丸型プラスチック コネクタを紹介します。信頼性の高いこれらのコネクタは、信号や電力、またはその両方が必要になる用途向けに設計されています。丸型構成によって空間効率が最大限に高まるほか、さまざまな取り付けオプションによって設計の柔軟性が向上します。多様な環境で動作するように設計された当社の丸型プラスチック コネクタは、時間・スペース・資金を節約するソリューションを提供し、お客様の用途のニーズにも無理なく対応します。