ハイブリッド ハーネス メーカー(HHM)
ハイブリッド ハーネス メーカー(HHM)マシンは、ジャンパ、クロスオーバ、ブリッジを含むあらゆるハーネス レイアウトに対応し、中量から大量生産向けに設計された完全自動のワイヤ端末加工機です。オプションのリード加工モジュールを追加することで、HHM は IDC、IDC、IDC-圧着ハーネスの究極の柔軟性を提供します。
特長
基本装置
- ワイヤ供給システム - 8 本のワイヤを 4 本のワイヤ コームに大量供給。2 種類のワイヤ サイズと最大 10 色のワイヤ カラーが可能
- 最大 40 本のワイヤ バレルを収納可能
- すべてのワイヤ フィード パラメータを完全自動調整
- ワイヤの切断
- 複数言語に対応したソフトウェア
- ユーザーフレンドリーなマシン インターフェイスを備えた PC により、直感的なシステム制御、ハーネス プログラミング、コンフィギュレーション、マシンの最適化を実現
- インターネット接続によるリモートアクセス
- ワイヤコーム内のワイヤの整列と一括端末加工前のワイヤ ゼロ カット
- CE 規制に適合する安全装置
- ワイヤ搬送用サーボ制御軸
特長
IDC モジュール
- コネクタのフィードと分離、ラッチの切断と位置決め
- コーディング カット
- 一括端末加工
- カバー クローズ機能
- アウトフィード
オプション
IDC モジュールのタイプによる
- 電気導通チェック IDC - IDC
- ワイヤ挿入深さのチェック
- キーイング チェック
特長
リード製造モジュール
- 最大 6 本までのワイヤ供給
- アプリケータ(TE OCEANアプリケータなど)用圧着ユニット最大 3 個
- より線欠落検出用圧着力アナライザ
用途
IDC コネクタ
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP Multifitting Mark II