電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        60
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        60
                                    
 
             
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (AWG):
                                        24
                                    
- 
                                    
                                        ワイヤ サイズ (mm²):
                                        .25
                                    
- 
                                    
                                        ケーブル外径 (mm):
                                        4.5
                                    
 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
                                    
 
             
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。